(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Resortes helicoidales(Material:Acero inoxidable especial de alta resistencia.)

Días para enviar
  • Todos
  • Durante el mismo día
  • 8 día o menos
  • 12 día o menos
  • 44 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Material
Relación de deflexión permitida(%)
Carga máxima(N)
Diámetro exterior (D)(mm)
Dimensión L (L)(mm)
Diámetro exterior (D)
Dimensión L

    Resorte de troquel de servicio mediano pesado: 35 % de deflexión, silicio cromado, medidas en pulgadas

      Resorte para troquel de servicio pesado: 28 % de deflexión, silicio cromado, medidas en pulgadas

        Resorte de troquel de servicio mediano: 40 % de deflexión, silicio cromado, medidas en pulgadas

          Muelle de troquel de servicio extra pesado - pulgadas (LEMPCO)

          Marca

          LEMPCO

          LEMPCO

          LEMPCO

          LEMPCO

          Series de productos

          Resorte de troquel de servicio mediano pesado: 35 % de deflexión, silicio cromado, medidas en pulgadas

          Resorte para troquel de servicio pesado: 28 % de deflexión, silicio cromado, medidas en pulgadas

          Resorte de troquel de servicio mediano: 40 % de deflexión, silicio cromado, medidas en pulgadas

          Muelle de troquel de servicio extra pesado - pulgadas (LEMPCO)

          CAD
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          Días para enviar Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto
          MaterialAcero inoxidable especial de alta resistencia.Acero inoxidable especial de alta resistencia.Acero inoxidable especial de alta resistencia.Acero inoxidable especial de alta resistencia.
          Relación de deflexión permitida(%)35284025
          Carga máxima(N)----
          Diámetro exterior (D)(mm)----
          Dimensión L (L)(mm)----
          Diámetro exterior (D)1 ~ 5/81 ~ 5/81 ~ 5/81 ~ 5/8
          Dimensión L1 ~ 121 ~ 121 ~ 121 ~ 12

          Cargando…

          1. 1

          Categorías relacionadas con Resortes helicoidales