(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Resorte para troquel de servicio pesado: 28 % de deflexión, silicio cromado, medidas en pulgadas
LEMPCO
· Material: Acero inoxidable especial de alta resistencia
Días para el envío: | Presupuesto |
---|
Muelle de troquel de servicio extra pesado - pulgadas (LEMPCO)
LEMPCO
· Material: Acero inoxidable especial de alta resistencia
Días para el envío: | Presupuesto |
---|
Resorte de troquel de servicio mediano: 40 % de deflexión, silicio cromado, medidas en pulgadas
LEMPCO
· Material: Acero inoxidable especial de alta resistencia
· Relación de deflexión permitida (%): 40
Días para el envío: | Presupuesto |
---|
LEMPCO
· Material: Acero inoxidable especial de alta resistencia
· Relación de deflexión permitida (%): 35
Días para el envío: | Presupuesto |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Material |
Relación de deflexión permitida(%) |
Carga máxima(N) |
Diámetro exterior (D)(mm) |
Dimensión L (L)(mm) |
Diámetro exterior (D) |
Dimensión L |
Marca | LEMPCO | LEMPCO | LEMPCO | LEMPCO |
---|---|---|---|---|
Series de productos | Resorte para troquel de servicio pesado: 28 % de deflexión, silicio cromado, medidas en pulgadas | Muelle de troquel de servicio extra pesado - pulgadas (LEMPCO) | Resorte de troquel de servicio mediano: 40 % de deflexión, silicio cromado, medidas en pulgadas | |
CAD |
|
|
|
|
Días para enviar | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto |
Material | Acero inoxidable especial de alta resistencia. | Acero inoxidable especial de alta resistencia. | Acero inoxidable especial de alta resistencia. | Acero inoxidable especial de alta resistencia. |
Relación de deflexión permitida(%) | 28 | 25 | 40 | 35 |
Carga máxima(N) | - | - | - | - |
Diámetro exterior (D)(mm) | - | - | - | - |
Dimensión L (L)(mm) | - | - | - | - |
Diámetro exterior (D) | 1 ~ 5/8 | 1 ~ 5/8 | 1 ~ 5/8 | 1 ~ 5/8 |
Dimensión L | 1 ~ 12 | 1 ~ 12 | 1 ~ 12 | 1 ~ 12 |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente