(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Seguidores de retorno positivo de la leva -S45C Tipo KMKK-
MISUMI
· Material: S45C
· Lubricante sólido especial: W/O
· Forma: Brida única
· Dimensión W (ancho) (mm): 48
· Dimensión L (longitud) (mm): 60
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Placas de retorno positivo de leva Tipo de lado derecho sinterizado
MISUMI
· Material: Sinterizado
· Lubricante sólido especial: W/O
· Forma: Brida única
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Seguidores de retorno positivo de la leva -SK5 tipo CKFU-
MISUMI
· Material: SK5
· Lubricante sólido especial: W/O
· Forma: Brida única
· Dimensión W (ancho) (mm): 60
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Seguidores de retorno positivo de leva -Tipo de acero CKFX-
MISUMI
· Material: S45C
· Lubricante sólido especial: W/O
· Forma: Brida única
· Dimensión L (longitud) (mm): 85
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Seguidores de retorno positivo de leva -Copper Alloy Type KMKW-
MISUMI
· Material: Aleación de cobre
· Lubricante sólido especial: W/O
· Forma: Brida única
· Dimensión W (ancho) (mm): 48
· Dimensión L (longitud) (mm): 60
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Seguidores de retorno positivo de la leva -SS400 tipo KMKS-
MISUMI
· Material: SS400
· Lubricante sólido especial: W/O
· Forma: Brida única
· Dimensión W (ancho) (mm): 48
· Dimensión L (longitud) (mm): 60
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Seguidores de retorno positivo de leva -Copper Alloy Type CKFW-
MISUMI
· Material: Aleación de cobre
· Lubricante sólido especial: Con
· Forma: Brida única
· Dimensión L (longitud) (mm): 85
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Levas Placas de retorno positivo Aleación de cobre Tipo del lado derecho
MISUMI
· Material: Aleación de cobre
· Lubricante sólido especial: Con
· Forma: Brida única
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Placas de retorno positivo de leva Tipo de lado izquierdo de aleación de cobre
MISUMI
· Material: Aleación de cobre
· Lubricante sólido especial: Con
· Forma: Brida única
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Placas de retorno positivo de leva Tipo de lado izquierdo sinterizado
MISUMI
· Material: Sinterizado
· Lubricante sólido especial: W/O
· Forma: Brida única
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Material |
Lubricante sólido especial |
A |
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Placas de retorno positivo de leva Tipo de lado derecho sinterizado | Seguidores de retorno positivo de leva -Copper Alloy Type KMKW- | Seguidores de retorno positivo de leva -Copper Alloy Type CKFW- | Levas Placas de retorno positivo Aleación de cobre Tipo del lado derecho | Placas de retorno positivo de leva Tipo de lado izquierdo de aleación de cobre | Placas de retorno positivo de leva Tipo de lado izquierdo sinterizado | ||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Días para enviar | 8 Días o más | 12 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 12 Días o más | 12 Días o más | 12 Días o más |
Material | S45C | Sinterizado | SK5 | S45C | Aleación de cobre | SS400 | Aleación de cobre | Aleación de cobre | Aleación de cobre | Sinterizado |
Lubricante sólido especial | W/O | W/O | W/O | W/O | W/O | W/O | Con | Con | Con | W/O |
A | Brida individual | Brida individual | Brida individual | Brida individual | Brida individual | Brida individual | Brida individual | Brida individual | Brida individual | Brida individual |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente