(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Unidades debajo de la leva compactas MGDCC90
MISUMI
· Tipo de leva: Compacto
· Capacidad (tonf): 7.8
· Espacio de instalación (mm): 90
· Ataque (mm): 55
Días para el envío: | 17 Días |
---|
Unidades compactas debajo de la leva MGDCC52
MISUMI
· Tipo de leva: Compacto
· Capacidad (tonf): 4
· Espacio de instalación (mm): 52
· Ataque (mm): 55
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Tipos de levas |
Capacidad(tonf) |
Espacio de instalación(mm) |
Ángulo de inclinación(°) |
Carrera(mm) |
Marca | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|
Series de productos | ||
CAD |
|
|
Días para enviar | 17 Días | 8 Días o más |
Tipos de levas | Compacto | Compacto |
Capacidad(tonf) | 7.8 | 4 |
Espacio de instalación(mm) | 90 | 52 |
Ángulo de inclinación(°) | 0 / 5 / 10 / 15 | 0 / 5 / 10 / 15 / 20 |
Carrera(mm) | 55 | 55 |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente