(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Elevadores de brida(Tipo de dispositivos:Levantadores)

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 13 día o menos
  • 17 día o menos
  • 25 día o menos
  • 26 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Tipo de dispositivos
Tipo de levantadores
Tipo de piezas de soporte
Marca

    Levantadores de brida -Con ranura de aceite-

      Elevadores de brida - Tipo de montaje de base sin aceite (carrera 50 mm) -

        Elevadores de brida - Tipo de montaje lateral sin aceite (carrera 50 mm) -

          Levantadores de brida -Con el tipo integrado de ranura de aceite-

            Elevadores de brida - Tipo de montaje de base sin aceite (carrera 80 mm) -

              Elevadores de brida - tipo ranura integrada de aceite (con arandela) -

              Marca

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              Series de productos

              Levantadores de brida -Con ranura de aceite-

              Elevadores de brida - Tipo de montaje de base sin aceite (carrera 50 mm) -

              Elevadores de brida - Tipo de montaje lateral sin aceite (carrera 50 mm) -

              Levantadores de brida -Con el tipo integrado de ranura de aceite-

              Elevadores de brida - Tipo de montaje de base sin aceite (carrera 80 mm) -

              Elevadores de brida - tipo ranura integrada de aceite (con arandela) -

              CAD
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              Días para enviar 17 Días 26 Días 17 Días 17 Días 26 Días 17 Días
              Tipo de dispositivosLevantadoresLevantadoresLevantadoresLevantadoresLevantadoresLevantadores
              Tipo de levantadoresWITH OIL GROOVEOIL-FREE BASE MOUNTING TYPEOIL-FREE SIDE MOUNTING TYPEWITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE / WITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE・WITHOUT BOLT HOLE TYPEOIL-FREE BASE MOUNTING TYPEWITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE (WITH WASHER) / WITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE (WITH WASHER)・WITHOUT BOLT HOLE TYPE
              Tipo de piezas de soporte------
              MarcaMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMI

              Cargando…

              1. 1

              Categorías relacionadas con Elevadores de brida