(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Levantadores de brida -Con ranura de aceite-
MISUMI
· Tipo de dispositivo: levantadores
· Tipo de elevador: WITH OIL GROOVE
· Marca: MISUMI
Días para el envío: | 17 Días |
---|
Elevadores de brida - Tipo de montaje de base sin aceite (carrera 50 mm) -
MISUMI
· Tipo de dispositivo: levantadores
· Tipo de elevador: OIL-FREE BASE MOUNTING TYPE
· Marca: MISUMI
· Dimensión S (carrera) (mm): 50
Días para el envío: | 26 Días |
---|
Elevadores de brida - Tipo de montaje de base sin aceite (carrera 80 mm) -
MISUMI
· Tipo de dispositivo: levantadores
· Tipo de elevador: OIL-FREE BASE MOUNTING TYPE
· Marca: MISUMI
· Dimensión S (carrera) (mm): 80
Días para el envío: | 26 Días |
---|
Elevadores de brida - Tipo de montaje lateral sin aceite (carrera 50 mm) -
MISUMI
· Tipo de dispositivo: levantadores
· Tipo de elevador: OIL-FREE SIDE MOUNTING TYPE
· Marca: MISUMI
· Dimensión S (carrera) (mm): 50
Días para el envío: | 17 Días |
---|
Levantadores de brida -Con el tipo integrado de ranura de aceite-
MISUMI
· Marca: MISUMI
· Dimensión D (diámetro exterior de las palancas guía) (mm): 42
Días para el envío: | 17 Días |
---|
Elevadores de brida - tipo ranura integrada de aceite (con arandela) -
MISUMI
· Marca: MISUMI
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los elevadores de brida con ranura de aceite integrada, con arandela, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 17 Días |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Tipo de dispositivos |
Tipo de levantadores |
Tipo de piezas de soporte |
Marca |
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Elevadores de brida - Tipo de montaje de base sin aceite (carrera 50 mm) - | Elevadores de brida - Tipo de montaje de base sin aceite (carrera 80 mm) - | Elevadores de brida - Tipo de montaje lateral sin aceite (carrera 50 mm) - | Levantadores de brida -Con el tipo integrado de ranura de aceite- | Elevadores de brida - tipo ranura integrada de aceite (con arandela) - | |
CAD |
|
|
|
|
|
|
Días para enviar | 17 Días | 26 Días | 26 Días | 17 Días | 17 Días | 17 Días |
Tipo de dispositivos | Levantadores | Levantadores | Levantadores | Levantadores | Levantadores | Levantadores |
Tipo de levantadores | WITH OIL GROOVE | OIL-FREE BASE MOUNTING TYPE | OIL-FREE BASE MOUNTING TYPE | OIL-FREE SIDE MOUNTING TYPE | WITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE / WITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE・WITHOUT BOLT HOLE TYPE | WITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE (WITH WASHER) / WITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE (WITH WASHER)・WITHOUT BOLT HOLE TYPE |
Tipo de piezas de soporte | - | - | - | - | - | - |
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente