(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Elevadores de brida

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 9 día o menos
  • 13 día o menos
  • 17 día o menos
  • 24 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Tipo de dispositivos
Tipo de levantadores
Tipo de piezas de soporte
Marca

    Elevadores de brida - Tipo de montaje de base sin aceite (carrera 50 mm) -

      Para placas de elevación FLOF Flange Lifters

        Elevadores de brida Piezas de soporte Calibradores traseros

          Juegos de postes de guía de levantador -Tipo de flotador-

            Juegos de postes de guía de levantador -Tipo de agujero de espiga de ubicación-

              Levantadores de brida -Con ranura de aceite-

                Elevadores de brida con pasador de bloqueo de ranura de aceite

                  Elevadores de brida - Tipo de montaje de base sin aceite (carrera 80 mm) -

                    Elevadores de brida - Tipo de montaje lateral sin aceite (carrera 50 mm) -

                      Levantadores de brida -Con el tipo integrado de ranura de aceite-

                        Elevadores de brida - tipo ranura integrada de aceite (con arandela) -

                          Placas de extremo de carrera para elevadores de brida FLOF

                            Levantadores de brida Piezas de soporte Pasadores de precarga

                              Levantadores de brida Piezas de apoyo Bloques de levantador

                                Elevadores de brida Piezas de soporte Calibradores laterales

                                Marca

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                Series de productos

                                Elevadores de brida - Tipo de montaje de base sin aceite (carrera 50 mm) -

                                Para placas de elevación FLOF Flange Lifters

                                Elevadores de brida Piezas de soporte Calibradores traseros

                                Juegos de postes de guía de levantador -Tipo de flotador-

                                Juegos de postes de guía de levantador -Tipo de agujero de espiga de ubicación-

                                Levantadores de brida -Con ranura de aceite-

                                Elevadores de brida con pasador de bloqueo de ranura de aceite

                                Elevadores de brida - Tipo de montaje de base sin aceite (carrera 80 mm) -

                                Elevadores de brida - Tipo de montaje lateral sin aceite (carrera 50 mm) -

                                Levantadores de brida -Con el tipo integrado de ranura de aceite-

                                Elevadores de brida - tipo ranura integrada de aceite (con arandela) -

                                Placas de extremo de carrera para elevadores de brida FLOF

                                Levantadores de brida Piezas de soporte Pasadores de precarga

                                Levantadores de brida Piezas de apoyo Bloques de levantador

                                Elevadores de brida Piezas de soporte Calibradores laterales

                                CAD
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                Días para enviar 9 Días 13 Días 13 Días 24 Días 24 Días 17 Días 7 Días 9 Días 17 Días 17 Días 17 Días 13 Días 13 Días 13 Días 13 Días
                                Tipo de dispositivosLevantadoresPiezas de apoyoPiezas de apoyoPiezas de apoyoPiezas de apoyoLevantadoresPiezas de apoyoLevantadoresLevantadoresLevantadores / Piezas de apoyoLevantadores / Piezas de apoyoPiezas de apoyoPiezas de apoyoPiezas de apoyoPiezas de apoyo
                                Tipo de levantadoresOIL-FREE BASE MOUNTING TYPE----WITH OIL GROOVE-OIL-FREE BASE MOUNTING TYPEOIL-FREE SIDE MOUNTING TYPEWITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE / WITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE・WITHOUT BOLT HOLE TYPEWITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE (WITH WASHER) / WITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE (WITH WASHER)・WITHOUT BOLT HOLE TYPE----
                                Tipo de piezas de soporte-LIFT PLATESREAR GAUGESGUIDE POST SETSGUIDE POST SETS-LOCKING PIN--STOPPERS / Palanca de guía deslizante / Palanca de guía deslizante · SIN TIPO DE AGUJERO DE PERNOSTOPPERS / WASHER / Palanca de guía deslizante / Palanca de guía deslizante · SIN TIPO DE AGUJERO DE PERNOGAUGE PLATESPines de sujeción previaLIFTER BLOCKSSIDE GAUGES
                                MarcaMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMI

                                Cargando…

                                1. 1

                                Categorías relacionadas con Elevadores de brida