(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillos de cierre(Con / sin agujero:Con)

Días para enviar
  • Todos
  • Durante el mismo día
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 38 día o menos
  • 44 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Con / sin agujero
Con / sin asiento
Con / sin agente de prevención de aflojamiento
Tamaño de hilo (M)
Dimensión L (L)(mm)

    Tornillos de cierre tipo a través del orificio

      Tipo de agujero de tapones de tornillo

        Tornillos de cierre tipo orificio, cara de arandela tipo corto

        Marca

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        Series de productos

        Tornillos de cierre tipo a través del orificio

        Tipo de agujero de tapones de tornillo

        Tornillos de cierre tipo orificio, cara de arandela tipo corto

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        Días para enviar Durante el mismo día o más

        Mostrar productos en inventario

        8 Días o más Durante el mismo día o más

        Mostrar productos en inventario

        Con / sin agujeroConConCon
        Con / sin asientoW/OW/OCon
        Con / sin agente de prevención de aflojamientoW/OW/OW/O
        Tamaño de hilo (M)8 ~ 3312 ~ 3310 ~ 33
        Dimensión L (L)(mm)6 ~ 126 ~ 1210 ~ 15

        Cargando…

        1. 1

        Categorías relacionadas con Tornillos de cierre