(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pasadores(Con / sin agujero roscado:Con)

Días para enviar
  • Todos
  • Durante el mismo día
  • 6 día o menos
  • 8 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
A
Con / sin agujero roscado
D (diámetro)(mm)
Tolerancia de diámetro D

    Pasador roscado - sobredimensionado, tolerancia de diámetro m6

      Pasador de precisión roscado - sobredimensionado, tolerancia de diámetro de +0,01/+0,005 mm

        Pines Dowel escalonados

          Anillos para ubicación de clavijas

          Marca

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          Series de productos

          Pasador roscado - sobredimensionado, tolerancia de diámetro m6

          Pasador de precisión roscado - sobredimensionado, tolerancia de diámetro de +0,01/+0,005 mm

          Pines Dowel escalonados

          Anillos para ubicación de clavijas

          CAD
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          Días para enviar Durante el mismo día o más

          Mostrar productos en inventario

          Durante el mismo día o más

          Mostrar productos en inventario

          8 Días o más

          Mostrar productos en inventario

          8 Días o más
          ARectoRectode pasosanillo
          Con / sin agujero roscadoConConConCon
          D (diámetro)(mm)5 ~ 205 ~ 166 ~ 138 ~ 18
          Tolerancia de diámetro Dm6+0.010/+0.005+0.010/+0.005+0.010/+0.005

          Cargando…

          1. 1

          Categorías relacionadas con Pasadores