(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores(A:Recto)

Días para enviar
  • Todos
  • Durante el mismo día
  • 8 día o menos
  • 44 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
A
Con / sin agujero roscado
D (diámetro)(mm)
Tolerancia de diámetro D
  • En oferta hasta 15/12/24

Pasador - sobredimensionado, tolerancia de diámetro de +0,010/+0,005 mm

  • En oferta hasta 15/12/24

Pasador de precisión roscado - sobredimensionado, tolerancia de diámetro de +0,01/+0,005 mm

  • En oferta hasta 15/12/24

Pasador roscado - sobredimensionado, tolerancia de diámetro m6

  • En oferta hasta 15/12/24

Pasador de alta precisión - sobredimensionado, tolerancia de diámetro de +0,002/0 mm

Marca

MISUMI

MISUMI

MISUMI

MISUMI

Series de productos

Pasador - sobredimensionado, tolerancia de diámetro de +0,010/+0,005 mm

Pasador de precisión roscado - sobredimensionado, tolerancia de diámetro de +0,01/+0,005 mm

Pasador roscado - sobredimensionado, tolerancia de diámetro m6

Pasador de alta precisión - sobredimensionado, tolerancia de diámetro de +0,002/0 mm

CAD
  • 2D / 3D
  • 2D / 3D
  • 2D / 3D
  • 2D / 3D
Días para enviar Durante el mismo día o más

Mostrar productos en inventario

Durante el mismo día o más

Mostrar productos en inventario

Durante el mismo día o más

Mostrar productos en inventario

Durante el mismo día o más

Mostrar productos en inventario

ARectoRectoRectoRecto
Con / sin agujero roscadoW/OConConW/O
D (diámetro)(mm)1 ~ 135 ~ 165 ~ 202 ~ 10
Tolerancia de diámetro D+0.010/+0.005+0.010/+0.005m6+0.002/0

Cargando…

  1. 1

Categorías relacionadas con Pasadores