(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Juegos de pines del levantador
MISUMI
· Forma: Pin
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Incluye orificio piloto de alivio del punzón: W/O
· Incluye orificio de aire: W/O
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Pasadores de elevación -Tipo de orificio de resorte con orificio de alivio del punzón piloto
MISUMI
· Forma: Pin
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Incluye orificio piloto de alivio del punzón: Con
· Incluye orificio de aire: W/O
· Incluye tapón roscado de resorte accesorio: W/O
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Elevadores de bloque -Tipo desmontable-
MISUMI
· Forma: Bloque
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Incluye orificio piloto de alivio del punzón: W/O
· Incluye orificio de aire: W/O
· Incluye tapón roscado de resorte accesorio: W/O
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Juegos de pines del levantador - con orificios de alivio de punzón piloto -
MISUMI
· Forma: Pin
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Incluye orificio piloto de alivio del punzón: Con
· Incluye orificio de aire: W/O
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Pasadores de elevación -Tipo de orificio de resorte-
MISUMI
· Forma: Pin
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Incluye orificio piloto de alivio del punzón: W/O
· Incluye orificio de aire: W/O
· Incluye tapón roscado de resorte accesorio: W/O
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Pines del levantador con orificio de aire
MISUMI
· Forma: Pin
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Incluye orificio piloto de alivio del punzón: W/O
· Incluye orificio de aire: Con
· Incluye tapón roscado de resorte accesorio: W/O
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Conjuntos levantadores de bloque
MISUMI
· Forma: Bloque
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Incluye orificio piloto de alivio del punzón: W/O
· Incluye orificio de aire: W/O
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Pasadores de elevación -Tipo de precisión con orificio de alivio del punzón piloto-
MISUMI
· Forma: Pin
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Incluye orificio piloto de alivio del punzón: Con
· Incluye orificio de aire: W/O
· Incluye tapón roscado de resorte accesorio: W/O
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Elevadores de bloque -Tipo de llave de fijación
MISUMI
· Forma: Bloque
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Incluye orificio de aire: W/O
· Incluye tapón roscado de resorte accesorio: W/O
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Forma |
Material |
Con / sin orificio de alivio del punzón piloto |
Con / sin orificio de aire |
Con / sin accesorio (resorte, tapones de rosca) |
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Pasadores de elevación -Tipo de orificio de resorte con orificio de alivio del punzón piloto | Juegos de pines del levantador - con orificios de alivio de punzón piloto - | Pasadores de elevación -Tipo de precisión con orificio de alivio del punzón piloto- | ||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Días para enviar |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más | 12 Días o más |
Forma | Pin | Pin | Bloque | Pin | Pin | Pin | Bloque | Pin | Bloque |
Material | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero |
Con / sin orificio de alivio del punzón piloto | W/O | Con | W/O | Con | W/O | W/O | W/O | Con | Con / W/O |
Con / sin orificio de aire | W/O | W/O | W/O | W/O | W/O | Con | W/O | W/O | W/O |
Con / sin accesorio (resorte, tapones de rosca) | Con / W/O | W/O | W/O | Con / W/O | W/O | W/O | Con / W/O | W/O | W/O |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente