(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Placas deslizantes sin aceite(Número de agujeros de montaje:6 agujeros)

Días para enviar
  • Todos
  • Durante el mismo día
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 12 día o menos
  • 16 día o menos
  • 23 día o menos
  • 25 día o menos
  • 33 día o menos
  • 44 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Marca
Tipo
Espesor(mm)
Número de agujeros de montaje

    Placas deslizantes delgadas sin aceite - tipo aleación de cobre de 5 mm -

    Marca

    MISUMI

    Series de productos

    Placas deslizantes delgadas sin aceite - tipo aleación de cobre de 5 mm -

    CAD
    • 2D / 3D
    Días para enviar Durante el mismo día

    Mostrar productos en inventario

    Marca-
    TipoPlaca de aleación de cobre
    Espesor(mm)5
    Número de agujeros de montaje6 agujeros

    Cargando…

    1. 1

    Categorías relacionadas con Placas deslizantes sin aceite