(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones Ball-Lock

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Tipo
Forma de la punta
Material

    Punzones Tipo Seguro de Bola sin Procesar (Económico)

      Punzones Ball-Lock, tipo carga ligera (económica)

        Punzones Jector con bloqueo de bola - tipo de carga pesada (económica)

          Punzones Jector Ball-Lock, tipo carga pesada (económica)

            Puntas de cierre de bola tipo blanco con llave plana

              Punzones Tipo Seguro de Bola Ranurados con Jector para Carga Ligera

                Ball Lock Jector Punches Tipo de carga ligera (económica)

                  Punzones de bloqueo de bola Tipo de carga ligera con llave plana

                    Punzones de bloqueo de bola Tipo de carga pesada con llave plana

                      Punzones Tipo Seguro de Bola Ranurados con Jector para Carga Pesada

                      Marca

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      Series de productos

                      Punzones Tipo Seguro de Bola sin Procesar (Económico)

                      Punzones Ball-Lock, tipo carga ligera (económica)

                      Punzones Jector con bloqueo de bola - tipo de carga pesada (económica)

                      Punzones Jector Ball-Lock, tipo carga pesada (económica)

                      Puntas de cierre de bola tipo blanco con llave plana

                      Punzones Tipo Seguro de Bola Ranurados con Jector para Carga Ligera

                      Ball Lock Jector Punches Tipo de carga ligera (económica)

                      Punzones de bloqueo de bola Tipo de carga ligera con llave plana

                      Punzones de bloqueo de bola Tipo de carga pesada con llave plana

                      Punzones Tipo Seguro de Bola Ranurados con Jector para Carga Pesada

                      CAD
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      Días para enviar 7 Días o más 7 Días o más 7 Días o más 7 Días o más 9 Días o más 8 Días o más 7 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más
                      Especificaciones
                      • BALL-LOCK
                      • SKH51
                      • SKD11
                      • BALL-LOCK
                      • SKD11
                      • BALL-LOCK
                      • SKH51
                      • BALL-LOCK
                      • SKH51
                      • BALL-LOCK
                      • SKH51
                      • SKD11
                      • BALL-LOCK
                      • SKD11
                      • BALL-LOCK
                      • SKD11
                      • BALL-LOCK
                      • SKD11
                      • BALL-LOCK
                      • SKH51
                      • BALL-LOCK
                      • SKH51
                      TipoHombro (regular) / Jector (Jektole)Hombro (regular)Jector (Jektole)Hombro (regular)Hombro con llave plana / Jector con llave planaJector con llave planaJector (Jektole)Hombro con llave planaHombro con llave planaJector con llave plana
                      Forma de la punta-Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos-Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos
                      MaterialEquivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKH51 (M2)Equivalente a SKH51 (M2)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKH51 (M2)Equivalente a SKH51 (M2)

                      Cargando…

                      1. 1

                      Categorías relacionadas con Punzones Ball-Lock