(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones Ball-Lock(Material:Equivalente a SKD11 (D2))

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Tipo
Forma de la punta
Material

    Punzones Ball-Lock, tipo carga ligera (económica)

      Punzones de bloqueo de bola Tipo de carga ligera con llave plana

        Punzones Tipo Seguro de Bola sin Procesar (Económico)

          Ball Lock Jector Punches Tipo de carga ligera (económica)

            Punzones Tipo Seguro de Bola Ranurados con Jector para Carga Ligera

              Puntas de cierre de bola tipo blanco con llave plana

              Marca

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              Series de productos

              Punzones Ball-Lock, tipo carga ligera (económica)

              Punzones de bloqueo de bola Tipo de carga ligera con llave plana

              Punzones Tipo Seguro de Bola sin Procesar (Económico)

              Ball Lock Jector Punches Tipo de carga ligera (económica)

              Punzones Tipo Seguro de Bola Ranurados con Jector para Carga Ligera

              Puntas de cierre de bola tipo blanco con llave plana

              CAD
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              Días para enviar 7 Días o más 8 Días o más 7 Días o más 7 Días o más 8 Días o más 9 Días o más
              Especificaciones
              • BALL-LOCK
              • SKD11
              • BALL-LOCK
              • SKD11
              • BALL-LOCK
              • SKH51
              • SKD11
              • BALL-LOCK
              • SKD11
              • BALL-LOCK
              • SKD11
              • BALL-LOCK
              • SKH51
              • SKD11
              TipoHombro (regular)Hombro con llave planaHombro (regular) / Jector (Jektole)Jector (Jektole)Jector con llave planaHombro con llave plana / Jector con llave plana
              Forma de la puntaRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos-Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos-
              MaterialEquivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)

              Cargando…

              1. 1

              Categorías relacionadas con Punzones Ball-Lock