(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones Ball-Lock(Forma de la punta:Rectangular con radio)

Días para enviar
  • Todos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Tipo
Forma de la punta
Material

    Punzones Ball-Lock, tipo carga ligera (económica)

      Punzones Jector con bloqueo de bola - tipo de carga pesada (económica)

        Punzones Jector Ball-Lock, tipo carga pesada (económica)

          Punzones de bloqueo de bola Tipo de carga ligera con llave plana

            Punzones Tipo Seguro de Bola Ranurados con Jector para Carga Pesada

              Ball Lock Jector Punches Tipo de carga ligera (económica)

                Punzones de bloqueo de bola Tipo de carga pesada con llave plana

                  Punzones Tipo Seguro de Bola Ranurados con Jector para Carga Ligera

                  Marca

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  Series de productos

                  Punzones Ball-Lock, tipo carga ligera (económica)

                  Punzones Jector con bloqueo de bola - tipo de carga pesada (económica)

                  Punzones Jector Ball-Lock, tipo carga pesada (económica)

                  Punzones de bloqueo de bola Tipo de carga ligera con llave plana

                  Punzones Tipo Seguro de Bola Ranurados con Jector para Carga Pesada

                  Ball Lock Jector Punches Tipo de carga ligera (económica)

                  Punzones de bloqueo de bola Tipo de carga pesada con llave plana

                  Punzones Tipo Seguro de Bola Ranurados con Jector para Carga Ligera

                  CAD
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  Días para enviar 10 Días o más 10 Días o más 10 Días o más 10 Días o más 10 Días o más 10 Días o más 10 Días o más 10 Días o más
                  Especificaciones
                  • BALL-LOCK
                  • SKD11
                  • BALL-LOCK
                  • SKH51
                  • BALL-LOCK
                  • SKH51
                  • BALL-LOCK
                  • SKD11
                  • BALL-LOCK
                  • SKH51
                  • BALL-LOCK
                  • SKD11
                  • BALL-LOCK
                  • SKH51
                  • BALL-LOCK
                  • SKD11
                  TipoHombro (regular)Jector (Jektole)Hombro (regular)Hombro con llave planaJector con llave planaJector (Jektole)Hombro con llave planaJector con llave plana
                  Forma de la puntaRectangular con radioRectangular con radioRectangular con radioRectangular con radioRectangular con radioRectangular con radioRectangular con radioRectangular con radio
                  MaterialEquivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKH51 (M2)Equivalente a SKH51 (M2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKH51 (M2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKH51 (M2)Equivalente a SKD11 (D2)

                  Cargando…

                  1. 1

                  Categorías relacionadas con Punzones Ball-Lock