(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Punzones Ball-Lock(Tipo:Jector con llave plana)

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Tipo
Forma de la punta
Material

    Punzones Tipo Seguro de Bola Ranurados con Jector para Carga Pesada

      Punzones Tipo Seguro de Bola Ranurados con Jector para Carga Ligera

        Puntas de cierre de bola tipo blanco con llave plana

        Marca

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        Series de productos

        Punzones Tipo Seguro de Bola Ranurados con Jector para Carga Pesada

        Punzones Tipo Seguro de Bola Ranurados con Jector para Carga Ligera

        Puntas de cierre de bola tipo blanco con llave plana

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        Días para enviar 8 Días o más 8 Días o más 9 Días o más
        Especificaciones
        • BALL-LOCK
        • SKH51
        • BALL-LOCK
        • SKD11
        • BALL-LOCK
        • SKH51
        • SKD11
        TipoJector con llave planaJector con llave planaJector con llave plana
        Forma de la puntaRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos-
        MaterialEquivalente a SKH51 (M2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2)

        Cargando…

        1. 1

        Categorías relacionadas con Punzones Ball-Lock