(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Punzones Ball-Lock(Tipo:Jector (Jektole))

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Tipo
Forma de la punta
Material

    Ball Lock Jector Punches Tipo de carga ligera (económica)

      Punzones Jector con bloqueo de bola - tipo de carga pesada (económica)

        Punzones Tipo Seguro de Bola sin Procesar (Económico)

        Marca

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        Series de productos

        Ball Lock Jector Punches Tipo de carga ligera (económica)

        Punzones Jector con bloqueo de bola - tipo de carga pesada (económica)

        Punzones Tipo Seguro de Bola sin Procesar (Económico)

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        Días para enviar 7 Días o más 7 Días o más 7 Días o más
        Especificaciones
        • BALL-LOCK
        • SKD11
        • BALL-LOCK
        • SKH51
        • BALL-LOCK
        • SKH51
        • SKD11
        TipoJector (Jektole)Jector (Jektole)Jector (Jektole)
        Forma de la puntaRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos-
        MaterialEquivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKH51 (M2)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2)

        Cargando…

        1. 1

        Categorías relacionadas con Punzones Ball-Lock