(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Juego de retenedores de punzón para mecanizado NC - para punzones de carga pesada
MISUMI
· Material: S45C
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el juego de retenedores de punzones para mecanizado NC (para punzones de carga pesada), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Juego de retenedores cuadrados - para punzones de carga embriagadora, troqueles de botón
MISUMI
· Escribe: Mecanizado NC (retenedor cuadrado) con tornillos de doble fijación
· Material: S45C
· Dimensión T (espesor) (mm): 5
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
MISUMI
· Material: SCM440
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el juego de retenedores de punzones para mecanizado NC, servicio pesado - para punzones de acero de alta resistencia y carga pesada, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
MISUMI
· Escribe: Mecanizado NC (retenedor cuadrado) con tornillos de doble fijación
· Material: SCM440
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Juegos de retención final para mecanizado de ajuste de bordes, para punzones de carga pesada
MISUMI
· Escribe: Mecanizado de cantos con doble perno de fijación
· Material: S45C
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Tipo |
Material |
Aplicable forma de punzón |
Componentes |
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Juego de retenedores de punzón para mecanizado NC - para punzones de carga pesada | Juego de retenedores cuadrados - para punzones de carga embriagadora, troqueles de botón | Juegos de retención final para mecanizado de ajuste de bordes, para punzones de carga pesada | ||
CAD |
|
|
|
|
|
Días para enviar |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 9 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 9 Días o más |
8 Días o más
Mostrar productos en inventario |
Tipo | - | Mecanizado NC (retenedor cuadrado) con pernos de fijación doble | - | Mecanizado NC (retenedor cuadrado) con pernos de fijación doble | Mecanizado de ajuste de bordes con pernos de fijación dobles. |
Material | S45C | S45C | SCM440 | SCM440 | S45C |
Aplicable forma de punzón | Para punzones redondos de carga pesada | Para punzones redondos de carga pesada | Para punzones redondos de carga pesada | Para punzones redondos de carga pesada | Para punzones redondos de carga pesada |
Componentes | Juego / Conjunto (sin placa de respaldo) / Solo cuerpo | Juego / Conjunto (sin placa de respaldo) / Solo cuerpo | Juego / Conjunto (sin placa de respaldo) / Solo cuerpo | Juego / Conjunto (sin placa de respaldo) / Solo cuerpo | Juego / Conjunto (sin placa de respaldo) / Solo cuerpo |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente