(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Troqueles de bloque con forma especial tipo recto
MISUMI
· Escribe: El bloque muere
· Forma de la pieza de montaje del troquel: Recto
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
El bloque de forma especial muere tipo de brida única
MISUMI
· Escribe: El bloque muere
· Forma de la pieza de montaje del troquel: Brida única
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Troqueles de bloque con forma especial Tamaño configurable, tipo recto
MISUMI
· Escribe: El bloque muere
· Forma de la pieza de montaje del troquel: Recto
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Tipo |
Forma de la punta |
Material |
Tratamiento de superficies |
Forma de troquel (pieza de montaje) |
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|
Series de productos | Troqueles de bloque con forma especial Tamaño configurable, tipo recto | ||
CAD |
|
|
|
Días para enviar | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
Especificaciones |
|
|
|
Tipo | Bloque muere | Bloque muere | Bloque muere |
Forma de la punta | 14J | 14J | 14J |
Material | SKD11 Equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKD11 Equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKD11 Equivalente / Acero en polvo de alta velocidad |
Tratamiento de superficies | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Forma de troquel (pieza de montaje) | Recto | Brida simple | Recto |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente