(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Matriz en bloque con forma especial(Forma de la punta:29K)

Días para enviar
  • Todos
  • 10 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Tipo
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Forma de troquel (pieza de montaje)

    Troqueles de bloque con forma especial Tamaño configurable, tipo recto

      Troqueles de bloque con forma especial tipo recto

        El bloque de forma especial muere tipo de brida única

        Marca

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        Series de productos

        Troqueles de bloque con forma especial Tamaño configurable, tipo recto

        Troqueles de bloque con forma especial tipo recto

        El bloque de forma especial muere tipo de brida única

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        Días para enviar 10 Días o más 10 Días o más 10 Días o más
        Especificaciones
        • PRESS-FIT
        • SKD11
        • POWDER HSS
        • PRESS-FIT
        • SKD11
        • POWDER HSS
        • FLANGE
        • SKD11
        • POWDER HSS
        TipoBloque muereBloque muereBloque muere
        Forma de la punta29K29K29K
        MaterialSKD11 Equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKD11 Equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKD11 Equivalente / Acero en polvo de alta velocidad
        Tratamiento de superficiesNingunoNingunoNinguno
        Forma de troquel (pieza de montaje)RectoRectoBrida simple

        Cargando…

        1. 1

        Categorías relacionadas con Matriz en bloque con forma especial