(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Punzones de chaflán

Días para enviar
  • Todos
  • 8 día o menos
  • 10 día o menos
  • 13 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Tipo de vástago
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones de chaflán tipo B

      Punzones de chaflán tipo B

      • nuevos productos

      Punzones de chaflán con recubrimiento DLC -Un tipo-

      • nuevos productos

      Punzones de achaflanado Revestimiento DLC -B Tipo-

      Marca

      MISUMI

      MISUMI

      MISUMI

      MISUMI

      Series de productos

      Punzones de chaflán tipo B

      Punzones de chaflán tipo B

      Punzones de chaflán con recubrimiento DLC -Un tipo-

      Punzones de achaflanado Revestimiento DLC -B Tipo-

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      Días para enviar 8 Días o más 8 Días o más 13 Días o más 13 Días o más
      Especificaciones
      • SKH51
      • SKD11
      • POWDER HSS
      • TiCN
      • SKH51
      • SKD11
      • POWDER HSS
      • TiCN
      • SKH51
      • POWDER HSS
      • DLC
      • SKH51
      • POWDER HSS
      • DLC
      Tipo de vástagoUna punta tipo recta / Un piloto tipo tipPunta tipo B recta / Piloto de punta tipo BUna punta tipo recta / Un piloto tipo tipPunta tipo B recta / Piloto de punta tipo B
      Forma de la puntaAA / E / GAA
      MaterialSKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad
      Tratamiento de superficiesNinguno / TiCNNinguno / TiCNSin base DLC / DLC Foundation WPCSin base DLC / DLC Foundation WPC
      Forma de vástago (parte de montaje)Estándar / Llave plana / Roscado internoEstándar / Llave plana / Roscado internoEstándar / Llave plana / Roscado internoEstándar / Llave plana / Roscado interno

      Cargando…

      1. 1

      Categorías relacionadas con Punzones de chaflán