(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Punzones de desbarbado sin desperdicio
MISUMI
· Forma de la punta: Punzones desbarbadores sin restos
· Con/sin inyector: W/O
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MISUMI
· Forma de la punta: Punzones para rebabar
· Tolerancia del diámetro del vástago: m5
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Punzones para rebabas -Normal, lapeado-
MISUMI
· Forma de la punta: Punzones para rebabar
· Con/sin inyector: W/O
· Material: Equivalente a SKD11
· Tolerancia del diámetro del vástago: m5
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punzones para rebabas Punta R a medio hacer Tipo
MISUMI
· Forma de la punta: Punzones para rebabar
· Con/sin inyector: W/O
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punzones para rebabas Punta de medio tipo R -Jector Type-
MISUMI
· Forma de la punta: Punzones para rebabar
· Con/sin inyector: Con
· Longitud de la punta B: Corto
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punzones para rebabas Tipo de punta cónica a medio hacer
MISUMI
· Forma de la punta: Punzones para rebabar
· Con/sin inyector: W/O
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punzones para rebabas Tipo de punta cónica a medio hacer -Tipo de vector-
MISUMI
· Forma de la punta: Punzones para rebabar
· Con/sin inyector: Con
· Longitud de la punta B: Corto
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Forma de la punta |
Con / sin jector |
Material |
Tratamiento de superficies |
Forma de la punta |
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Punzones para rebabas Tipo de punta cónica a medio hacer -Tipo de vector- | ||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
Días para enviar | 8 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
Especificaciones |
|
|
|
|
|
|
|
Forma de la punta | Punzones de rebabas sin desperdicios | Golpes de rebabas | Golpes de rebabas | Golpes de rebabas | Golpes de rebabas | Golpes de rebabas | Golpes de rebabas |
Con / sin jector | W/O | W/O / Con | W/O | W/O | Con | W/O | Con |
Material | SKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKD11 Equivalente / SKH51 equivalente | SKD11 Equivalente | SKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad |
Tratamiento de superficies | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Forma de la punta | 2E / 3E / 4E | - | - | - | - | - | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente