(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Punzone de desbarbado(Forma de la punta:Golpes de rebabas)

Días para enviar
  • Todos
  • 8 día o menos
  • 10 día o menos
  • 15 día o menos
  • 24 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Forma de la punta
Con / sin jector
Material
Tratamiento de superficies
Forma de la punta

    Punzones para rebabas -Normal, lapeado-

      Punzones de Desbarbado

        Punzones para rebabas Punta R a medio hacer Tipo

          Punzones para rebabas Tipo de punta cónica a medio hacer

            Punzones para rebabas Tipo de punta cónica a medio hacer -Tipo de vector-

            • Producto Nuevo

            Punzones para rebabas Revestimiento DLC -Tip R Type-

            • Producto Nuevo

            Punzones para rebabas Revestimiento DLC -Punta cónica-

              Punzones para rebabas Punta de medio tipo R -Jector Type-

              • Producto Nuevo

              Punzones para rebabas Revestimiento DLC -Tip R Jector Type-

              • Producto Nuevo

              Punzones para rebabas Revestimiento DLC -Tipo con punta tipo Jector-

              Marca

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              Series de productos

              Punzones para rebabas -Normal, lapeado-

              Punzones de Desbarbado

              Punzones para rebabas Punta R a medio hacer Tipo

              Punzones para rebabas Tipo de punta cónica a medio hacer

              Punzones para rebabas Tipo de punta cónica a medio hacer -Tipo de vector-

              Punzones para rebabas Revestimiento DLC -Tip R Type-

              Punzones para rebabas Revestimiento DLC -Punta cónica-

              Punzones para rebabas Punta de medio tipo R -Jector Type-

              Punzones para rebabas Revestimiento DLC -Tip R Jector Type-

              Punzones para rebabas Revestimiento DLC -Tipo con punta tipo Jector-

              CAD
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              Días para enviar 8 Días o más 10 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 15 Días o más 15 Días o más 8 Días o más 15 Días o más 15 Días o más
              Especificaciones
              • FLANGE
              • SKD11
              • FLANGE
              • SKH51
              • SKD11
              • DICOAT
              • FLANGE
              • SKH51
              • SKD11
              • POWDER HSS
              • TiCN
              • HW
              • FLANGE
              • SKH51
              • SKD11
              • POWDER HSS
              • TiCN
              • HW
              • FLANGE
              • SKD11
              • POWDER HSS
              • TiCN
              • HW
              • FLANGE
              • SKH51
              • POWDER HSS
              • DLC
              • FLANGE
              • SKH51
              • POWDER HSS
              • DLC
              • FLANGE
              • SKD11
              • POWDER HSS
              • TiCN
              • HW
              • FLANGE
              • POWDER HSS
              • DLC
              • FLANGE
              • POWDER HSS
              • DLC
              Forma de la puntaGolpes de rebabasGolpes de rebabasGolpes de rebabasGolpes de rebabasGolpes de rebabasGolpes de rebabasGolpes de rebabasGolpes de rebabasGolpes de rebabasGolpes de rebabas
              Con / sin jectorW/OW/O / ConW/OW/OConW/OW/OConConCon
              MaterialSKD11 EquivalenteSKD11 Equivalente / SKH51 equivalenteSKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadAcero en polvo de alta velocidadAcero en polvo de alta velocidad
              Tratamiento de superficiesNinguno / LapeadoNinguno / DicoatNinguno / TiCN / Recubrimiento HWNinguno / TiCN / Recubrimiento HWNinguno / TiCN / Recubrimiento HWSin base DLC / DLC Foundation WPCSin base DLC / DLC Foundation WPCNinguno / TiCN / Recubrimiento HWSin base DLC / DLC Foundation WPCSin base DLC / DLC Foundation WPC
              Forma de la punta----------

              Cargando…

              1. 1

              Categorías relacionadas con Punzone de desbarbado