(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
MISUMI
· Escribe: Normal
· Incluye orificio de aire: W/O
· Material: Carburo V30 (HIP)
Días para el envío: | 17 Días o más |
---|
Punzones de bloque de carburo Tipo de tamaño configurable
MISUMI
· Escribe: Normal
· Incluye orificio de aire: W/O
· Material: Carburo V30 (HIP)
Días para el envío: | 17 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Tipo |
Con / sin orificio de aire |
Forma de la punta |
Material |
Forma de vástago (parte de montaje) |
Marca | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|
Series de productos | ||
CAD |
|
|
Días para enviar | 17 Días o más | 17 Días o más |
Especificaciones |
|
|
Tipo | Normal | Normal |
Con / sin orificio de aire | W/O | W/O |
Forma de la punta | R | R |
Material | Carburo V30 (HIP) | Carburo V30 (HIP) |
Forma de vástago (parte de montaje) | Estándar / Con ranura de tecla / Brida simple / Doble brida | Estándar / Con ranura de tecla / Brida simple / Doble brida |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente