(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
MISUMI
· Forma de la punta: Un paso
· Jector: Con orificio de aire
· Material: Carburo V30 (HIP)
· Forma de la pieza de montaje del vástago: llave plana
· Tolerancia D del diámetro del vástago: +0.005/0
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Puntas de hombro con vástago plano y llave de carburo Normal, recubrimiento de TiCN
MISUMI
· Forma de la punta: Un paso
· Forma de la pieza de montaje del vástago: llave plana
· Tolerancia D del diámetro del vástago: +0.005/0
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Formas de punta |
Jector |
Forma de la punta |
Material |
Tratamiento de superficies |
Forma de vástago (parte de montaje) |
Marca | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|
Series de productos | Puntas de hombro con vástago plano y llave de carburo Normal, recubrimiento de TiCN | |
CAD |
|
|
Días para enviar | 7 Días o más | 7 Días o más |
Especificaciones |
|
|
Formas de punta | Un paso | Un paso |
Jector | Con agujero de aire | Ninguno |
Forma de la punta | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G |
Material | Carburo V30 (HIP) | Carburo V30 (HIP) / Carburo súper fino (HIP) |
Tratamiento de superficies | Ninguno | Ninguno |
Forma de vástago (parte de montaje) | Llave plana | Llave plana |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente