(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Punzones rectos -TiCN Coating-
MISUMI
· Tipo de vástago: Recto
· Con/sin inyector: W/O
· Tratamiento de superficies: TiCN
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Punzones rectos Jector -TiCN Coating-
MISUMI
· Tipo de vástago: Recto
· Con/sin inyector: Con
· Tratamiento de superficies: TiCN
Días para el envío: | 16 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Tipo de vástago |
Con / sin jector |
Forma de la punta |
Material |
Tratamiento de superficies |
Forma de vástago (parte de montaje) |
Marca | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|
Series de productos | ||
CAD |
|
|
Días para enviar | 13 Días o más | 16 Días o más |
Especificaciones |
|
|
Tipo de vástago | Recto | Recto |
Con / sin jector | W/O | Con |
Forma de la punta | D / R / E / G | D / R / E / G |
Material | SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad |
Tratamiento de superficies | TiCN | TiCN |
Forma de vástago (parte de montaje) | Estándar / Roscado interno / Con ranura de tecla | Roscado interno / Con ranura de tecla |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente