(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones de Bloque(Forma de vástago (parte de montaje):Con ranura de tecla)

Días para enviar
  • Todos
  • 10 día o menos
  • 13 día o menos
  • 15 día o menos
  • 16 día o menos
  • 18 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Tipo de vástago
Con / sin jector
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones de bloque -con ranuras clave-

      Jector Block Punches -con ranuras clave-

        Punzones de bloque -Tipo de tamaño configurable-

          Punzones de Bloque Tipo Jector -Tratamiento WPC-

            Punzones bloque Jector - revestimiento de TiCN

              Punzones de Bloque Tipo Jector -Recubrimiento HW-

                Punzones de bloque -Tamaño configurable, revestimiento de TiCN-

                  Punzones de bloque -Tratamiento de WPC- Forma de vástago (parte de montaje): con ranura para llave

                    Punzones de bloque -TiCN Coating- Forma de vástago (pieza de montaje): con ranura para llave

                      Punzones de bloque -HW Coating- Forma de vástago (pieza de montaje): con ranura para llave

                      Marca

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      Series de productos

                      Punzones de bloque -con ranuras clave-

                      Jector Block Punches -con ranuras clave-

                      Punzones de bloque -Tipo de tamaño configurable-

                      Punzones de Bloque Tipo Jector -Tratamiento WPC-

                      Punzones bloque Jector - revestimiento de TiCN

                      Punzones de Bloque Tipo Jector -Recubrimiento HW-

                      Punzones de bloque -Tamaño configurable, revestimiento de TiCN-

                      Punzones de bloque -Tratamiento de WPC- Forma de vástago (parte de montaje): con ranura para llave

                      Punzones de bloque -TiCN Coating- Forma de vástago (pieza de montaje): con ranura para llave

                      Punzones de bloque -HW Coating- Forma de vástago (pieza de montaje): con ranura para llave

                      CAD
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      Días para enviar 10 Días o más 10 Días o más 15 Días o más 13 Días o más 16 Días o más 18 Días o más 16 Días o más 13 Días o más 13 Días o más 13 Días o más
                      Especificaciones
                      • KEY
                      • SKH51
                      • SKD11
                      • POWDER HSS
                      • KEY
                      • SKH51
                      • SKD11
                      • POWDER HSS
                      • SKH51
                      • SKD11
                      • POWDER HSS
                      • SKH51
                      • SKD11
                      • POWDER HSS
                      • WPC
                      • SKH51
                      • POWDER HSS
                      • TiCN
                      • SKH51
                      • POWDER HSS
                      • HW
                      • SKH51
                      • POWDER HSS
                      • TiCN
                      • SKH51
                      • SKD11
                      • POWDER HSS
                      • WPC
                      • SKH51
                      • POWDER HSS
                      • TiCN
                      • SKH51
                      • POWDER HSS
                      • HW
                      Tipo de vástagoNormalNormalNormalNormalNormalNormalNormalNormalNormalNormal
                      Con / sin jectorW/OConW/OConConConW/OW/OW/OW/O
                      Forma de la puntaD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / G
                      MaterialSKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad / SKH51 o SKD11 equivalenteSKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad
                      Tratamiento de superficiesNingunoNingunoNingunoWPCTiCNRecubrimiento HWTiCNWPCTiCNRecubrimiento HW
                      Forma de vástago (parte de montaje)Con ranura de teclaCon ranura de teclaCon ranura de teclaCon ranura de teclaCon ranura de teclaCon ranura de teclaCon ranura de teclaCon ranura de teclaCon ranura de teclaCon ranura de tecla

                      Cargando…

                      1. 1

                      Categorías relacionadas con Punzones de Bloque