(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones de Bloque(Forma de vástago (parte de montaje):Roscado interno)

Días para enviar
  • Todos
  • 10 día o menos
  • 13 día o menos
  • 15 día o menos
  • 16 día o menos
  • 18 día o menos
  1. 1
  • Punzones bloque - tipo roscado interno -

    Punzones bloque - tipo roscado interno -

    MISUMI

    · Tipo de vástago: Normal· Con/sin inyector: W/O· Forma de la punta: D, E, G, R· Material: Acero de alta velocidad en polvo, equivalente a SKD11, equivalente a SKH51· Tratamiento de superficies: Ninguno Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de bloque, tipo roscado (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

    • BOLT
    • SKH51
    • SKD11
    • POWDER HSS
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 10 Días o más
  • Punzones de bloque -TiCN Coating- Forma de vástago (parte de montaje): roscado

    Punzones de bloque -TiCN Coating- Forma de vástago (parte de montaje): roscado

    MISUMI

    · Tipo de vástago: Normal· Con/sin inyector: W/O· Forma de la punta: D, E, G, R· Material: Acero de alta velocidad en polvo, equivalente a SKH51· Tratamiento de superficies: TiCN Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de bloque, revestimiento de TiCN, forma de vástago (pieza de montaje): Pulsado, consulte las secciones siguientes:

    • SKH51
    • POWDER HSS
    • TiCN
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 13 Días o más
  • Punzones de bloque Jector

    Punzones de bloque Jector

    MISUMI

    · Tipo de vástago: Normal· Con/sin inyector: Con· Forma de la punta: D, E, G, R· Material: Acero de alta velocidad en polvo, equivalente a SKD11, equivalente a SKH51· Tratamiento de superficies: Ninguno Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de bloque Jector (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

    • BOLT
    • SKH51
    • SKD11
    • POWDER HSS
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 10 Días o más
  • Punzones de bloque -Tipo de tamaño configurable-

    Punzones de bloque -Tipo de tamaño configurable-

    MISUMI

    · Tipo de vástago: Normal· Con/sin inyector: W/O

    • SKH51
    • SKD11
    • POWDER HSS
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 15 Días o más
  • Punzones de Bloque Tipo Jector -Tratamiento WPC-

    Punzones de Bloque Tipo Jector -Tratamiento WPC-

    MISUMI

    · Tipo de vástago: Normal· Con/sin inyector: Con· Tratamiento de superficies: WPC

    • SKH51
    • SKD11
    • POWDER HSS
    • WPC
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 13 Días o más
  • Punzones bloque Jector - revestimiento de TiCN

    Punzones bloque Jector - revestimiento de TiCN

    MISUMI

    · Tipo de vástago: Normal· Con/sin inyector: Con· Tratamiento de superficies: TiCN

    • SKH51
    • POWDER HSS
    • TiCN
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 16 Días o más
  • Punzones de Bloque Tipo Jector -Recubrimiento HW-

    Punzones de Bloque Tipo Jector -Recubrimiento HW-

    MISUMI

    · Tipo de vástago: Normal· Con/sin inyector: Con· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de alta calidad

    • SKH51
    • POWDER HSS
    • HW
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 18 Días o más
  • Punzones de bloque -Tamaño configurable, revestimiento de TiCN-

    Punzones de bloque -Tamaño configurable, revestimiento de TiCN-

    MISUMI

    · Tipo de vástago: Normal· Con/sin inyector: W/O· Tratamiento de superficies: TiCN

    • SKH51
    • POWDER HSS
    • TiCN
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 16 Días o más
  • Punzones de bloque -Tratamiento WPC- Forma de vástago (parte de montaje): roscado

    Punzones de bloque -Tratamiento WPC- Forma de vástago (parte de montaje): roscado

    MISUMI

    · Tipo de vástago: Normal· Con/sin inyector: W/O· Forma de la punta: D, E, G, R· Material: Acero de alta velocidad en polvo, equivalente a SKD11, equivalente a SKH51· Tratamiento de superficies: WPC Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de bloque -tratamiento WPC- forma del vástago (parte de montaje): Pulsado, consulte las secciones siguientes:

    • SKH51
    • SKD11
    • POWDER HSS
    • WPC
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 13 Días o más
  • Punzones de bloque -HW Coating- Forma de vástago (pieza de montaje): roscado

    Punzones de bloque -HW Coating- Forma de vástago (pieza de montaje): roscado

    MISUMI

    · Tipo de vástago: Normal· Con/sin inyector: W/O· Forma de la punta: D, E, G, R· Material: Acero de alta velocidad en polvo, equivalente a SKH51· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de alta calidad Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de bloque, revestimiento HW, forma de vástago (pieza de montaje): Pulsado, consulte las secciones siguientes:

    • SKH51
    • POWDER HSS
    • HW
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Categorías relacionadas con Punzones de Bloque