(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Punzones de bloque -HW Coating- Forma de vástago (parte de montaje): Normal
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal· Con/sin inyector: W/O· Forma de la punta: D, E, G, R· Material: Acero de alta velocidad en polvo, equivalente a SKH51· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de alta calidad Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de bloque, revestimiento HW, forma de vástago (pieza de montaje): Normal, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Punzones de Bloque Tipo Jector -Recubrimiento HW-
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal· Con/sin inyector: Con· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de alta calidad
Días para el envío: | 18 Días o más |
---|
Punzones de bloque -HW Coating- Forma de vástago (pieza de montaje): roscado
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal· Con/sin inyector: W/O· Forma de la punta: D, E, G, R· Material: Acero de alta velocidad en polvo, equivalente a SKH51· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de alta calidad Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de bloque, revestimiento HW, forma de vástago (pieza de montaje): Pulsado, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Punzones de bloque -HW Coating- Forma de vástago (pieza de montaje): con ranura para llave
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal· Con/sin inyector: W/O· Forma de la punta: D, E, G, R· Material: Acero de alta velocidad en polvo, equivalente a SKH51· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de alta calidad Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de bloque, revestimiento HW, forma de vástago (pieza de montaje): Con ranura para llave, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Punzones de bloque -HW Coating- Forma de vástago (pieza de montaje): brida simple
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal· Con/sin inyector: W/O· Forma de la punta: D, E, G, R· Material: Acero de alta velocidad en polvo, equivalente a SKH51· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de alta calidad Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de bloque, revestimiento HW, forma de vástago (pieza de montaje): Brida única, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Punzones de bloque -HW Coating- Forma de vástago (pieza de montaje): bridas dobles
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal· Con/sin inyector: W/O· Forma de la punta: D, E, G, R· Material: Acero de alta velocidad en polvo, equivalente a SKH51· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de alta calidad Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de bloque, revestimiento HW, forma de vástago (pieza de montaje): Bridas dobles ver las secciones siguientes:
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente