(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Punzones bloque Jector - tipo brida simple -
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal· Con/sin inyector: Con· Forma de la punta: D, E, G, R· Material: Acero de alta velocidad en polvo, equivalente a SKD11, equivalente a SKH51· Tratamiento de superficies: Ninguno Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de bloque inyector: tipo de brida única (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Punzones bloque - tipo bridas dobles -
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal· Con/sin inyector: W/O· Forma de la punta: D, E, G, R· Material: Acero de alta velocidad en polvo, equivalente a SKD11, equivalente a SKH51· Tratamiento de superficies: Ninguno Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de bloque: tipo de doble brida (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Punzones bloque - tipo roscado interno -
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal· Con/sin inyector: W/O· Forma de la punta: D, E, G, R· Material: Acero de alta velocidad en polvo, equivalente a SKD11, equivalente a SKH51· Tratamiento de superficies: Ninguno Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de bloque, tipo roscado (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Punzones de bloque -con ranuras clave-
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal· Con/sin inyector: W/O· Forma de la punta: D, E, G, R· Material: Acero de alta velocidad en polvo, equivalente a SKD11, equivalente a SKH51· Tratamiento de superficies: Ninguno Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de bloque con ranuras para chavetero (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal· Con/sin inyector: W/O· Forma de la punta: D, E, G, R· Material: Acero de alta velocidad en polvo, equivalente a SKD11, equivalente a SKH51· Tratamiento de superficies: Ninguno Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de bloque (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal· Con/sin inyector: Con· Forma de la punta: D, E, G, R· Material: Acero de alta velocidad en polvo, equivalente a SKD11, equivalente a SKH51· Tratamiento de superficies: Ninguno Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de bloque Jector (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Jector Block Punches -con ranuras clave-
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal· Con/sin inyector: Con· Forma de la punta: D, E, G, R· Material: Acero de alta velocidad en polvo, equivalente a SKD11, equivalente a SKH51· Tratamiento de superficies: Ninguno Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de bloque inyector con ranuras para chavetero (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Punzones bloque - tipo brida simple -
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal· Con/sin inyector: W/O· Forma de la punta: D, E, G, R· Material: Acero de alta velocidad en polvo, equivalente a SKD11, equivalente a SKH51· Tratamiento de superficies: Ninguno Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de bloque: tipo de brida única (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Punzones de bloque Jector -Tipo de bridas dobles-
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal· Con/sin inyector: Con· Forma de la pieza de montaje del vástago: Doble brida
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Punzones de bloque -Tipo de tapón de brida-
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal· Con/sin inyector: W/O· Forma de la pieza de montaje del vástago: Tope de brida
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Punzones de bloque -Tipo de tamaño configurable-
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal· Con/sin inyector: W/O
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente