(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Matriz de Punzon con retenedor de desperdicio(Forma:Tipo de cabeza)

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 12 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Forma
Forma de la punta
Forma interior
Retención de chatarra
Mecanizado para evitar la obstrucción de chatarra
Material

    Troquel matriz para retención de desperdicio - con cabeza - tipo regular -

      Troquel botón angulado de retención de desperdicio - tipo con cabeza -

        Botón de Retención de Desperdicio Tamaño configurable -Tipo con Cabeza-

          Troquel matriz para retención de desperdicio - con cabeza - tipo económico -

            Troquel botón para retención de desperdicio configurables de longitud completa -Tipo con cabeza-

            Marca

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            Series de productos

            Troquel matriz para retención de desperdicio - con cabeza - tipo regular -

            Troquel botón angulado de retención de desperdicio - tipo con cabeza -

            Botón de Retención de Desperdicio Tamaño configurable -Tipo con Cabeza-

            Troquel matriz para retención de desperdicio - con cabeza - tipo económico -

            Troquel botón para retención de desperdicio configurables de longitud completa -Tipo con cabeza-

            CAD
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            Días para enviar 7 Días o más 7 Días o más 12 Días o más 7 Días o más 12 Días o más
            Especificaciones
            • FLANGE
            • SKD11
            • POWDER HSS
            • FLANGE
            • SKD11
            • POWDER HSS
            • FLANGE
            • SKD11
            • FLANGE
            • SKD11
            • POWDER HSS
            • FLANGE
            • SKD11
            FormaTipo de cabezaTipo de cabezaTipo de cabezaTipo de cabezaTipo de cabeza
            Forma de la puntaRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos
            Forma interiorRegularAngular (alivio cónico)RegularEconomíaRegular
            Retención de chatarra
            Mecanizado para evitar la obstrucción de chatarraNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
            MaterialEquivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2)

            Cargando…

            1. 1

            Categorías relacionadas con Matriz de Punzon con retenedor de desperdicio