(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Matriz de Punzon con retenedor de desperdicio(Forma de la punta:Oblongo)

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 12 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Forma
Forma de la punta
Forma interior
Retención de chatarra
Mecanizado para evitar la obstrucción de chatarra
Material

    Troquel matriz angulado de retención de desperdicio - tipo recto -

      Troquel matriz para retención de desperdicio - con cabeza - tipo regular -

        Troquel matriz para retención de desperdicio - tipo ranura de clavija -

          Troquel matriz para retención de desperdicio - recto - tipo regular -

            Troquel matriz para retención de desperdicio - recto - tipo económico -

              Troquel botón angulado de retención de desperdicio - tipo con cabeza -

                Botón de Retención de Desperdicio Tamaño configurable -Tipo con Cabeza-

                  Troquel matriz para retención de desperdicio - con cabeza - tipo económico -

                    Troquel matriz para retención de desperdicio configurables de longitud completa - Tipo recto -

                      Troquel botón para retención de desperdicio configurables de longitud completa -Tipo con cabeza-

                        Matriz con Retención de Desperdicio Tamaño Configurable -Tipo Recto-

                        Marca

                        MISUMI

                        MISUMI

                        MISUMI

                        MISUMI

                        MISUMI

                        MISUMI

                        MISUMI

                        MISUMI

                        MISUMI

                        MISUMI

                        MISUMI

                        Series de productos

                        Troquel matriz angulado de retención de desperdicio - tipo recto -

                        Troquel matriz para retención de desperdicio - con cabeza - tipo regular -

                        Troquel matriz para retención de desperdicio - tipo ranura de clavija -

                        Troquel matriz para retención de desperdicio - recto - tipo regular -

                        Troquel matriz para retención de desperdicio - recto - tipo económico -

                        Troquel botón angulado de retención de desperdicio - tipo con cabeza -

                        Botón de Retención de Desperdicio Tamaño configurable -Tipo con Cabeza-

                        Troquel matriz para retención de desperdicio - con cabeza - tipo económico -

                        Troquel matriz para retención de desperdicio configurables de longitud completa - Tipo recto -

                        Troquel botón para retención de desperdicio configurables de longitud completa -Tipo con cabeza-

                        Matriz con Retención de Desperdicio Tamaño Configurable -Tipo Recto-

                        CAD
                        • 2D / 3D
                        • 2D / 3D
                        • 2D / 3D
                        • 2D / 3D
                        • 2D / 3D
                        • 2D / 3D
                        • 2D / 3D
                        • 2D / 3D
                        • 2D / 3D
                        • 2D / 3D
                        • 2D / 3D
                        Días para enviar 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 12 Días o más 8 Días o más 12 Días o más 12 Días o más 12 Días o más
                        Especificaciones
                        • PRESS-FIT
                        • SKD11
                        • POWDER HSS
                        • FLANGE
                        • SKD11
                        • POWDER HSS
                        • DOWEL
                        • SKD11
                        • PRESS-FIT
                        • SKD11
                        • POWDER HSS
                        • PRESS-FIT
                        • SKD11
                        • POWDER HSS
                        • FLANGE
                        • SKD11
                        • POWDER HSS
                        • FLANGE
                        • SKD11
                        • FLANGE
                        • SKD11
                        • POWDER HSS
                        • PRESS-FIT
                        • SKD11
                        • FLANGE
                        • SKD11
                        • PRESS-FIT
                        • SKD11
                        FormaRectoTipo de cabezaFijación de espigasRectoRectoTipo de cabezaTipo de cabezaTipo de cabezaRectoTipo de cabezaRecto
                        Forma de la puntaOblongoOblongoOblongoOblongoOblongoOblongoOblongoOblongoOblongoOblongoOblongo
                        Forma interiorAngular (alivio cónico)RegularRegular / EconomíaRegularEconomíaAngular (alivio cónico)RegularEconomíaRegularRegularRegular
                        Retención de chatarra
                        Mecanizado para evitar la obstrucción de chatarraNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
                        MaterialEquivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)

                        Cargando…

                        1. 1

                        Categorías relacionadas con Matriz de Punzon con retenedor de desperdicio