(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Matriz de Punzon(Forma de la punta:Rectangular con radio)

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 10 día o menos
  • 12 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Forma
Forma de la punta
Forma interior
Retención de chatarra
Mecanizado para evitar la obstrucción de chatarra
Material

    Troquel matriz - tipo de ranura de perno -

      Troquel matriz - recto- tipo regular -

        Troquel matriz - con cabeza- tipo regular -

          Troquel matriz inclinable - ranura de perno -

            Troquel matriz - rectos- tipo económico -

              Troqueles matriz de longitud completa configurable - tipo con cabeza -

                Troquel matriz - con cabeza- tipo económico -

                  Troqueles matriz angulado - tipo recto -

                    Troqueles matriz angulado - tipo con cabeza -

                      Troqueles matriz de tamaño configurable - tipo recto -

                        Matriz Tipo Agujero Profundo -Con Cabeza-

                          Matriz Tipo Agujero Profundo -Recto-

                            Troqueles de matriz configurables de longitud completa - Tipo recto -

                              Troqueles matriz de tamaño configurable - tipo con cabeza -

                                Troqueles de botón para endurecimiento por llama -Tipo de ranura de clavija-

                                Marca

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                Series de productos

                                Troquel matriz - tipo de ranura de perno -

                                Troquel matriz - recto- tipo regular -

                                Troquel matriz - con cabeza- tipo regular -

                                Troquel matriz inclinable - ranura de perno -

                                Troquel matriz - rectos- tipo económico -

                                Troqueles matriz de longitud completa configurable - tipo con cabeza -

                                Troquel matriz - con cabeza- tipo económico -

                                Troqueles matriz angulado - tipo recto -

                                Troqueles matriz angulado - tipo con cabeza -

                                Troqueles matriz de tamaño configurable - tipo recto -

                                Matriz Tipo Agujero Profundo -Con Cabeza-

                                Matriz Tipo Agujero Profundo -Recto-

                                Troqueles de matriz configurables de longitud completa - Tipo recto -

                                Troqueles matriz de tamaño configurable - tipo con cabeza -

                                Troqueles de botón para endurecimiento por llama -Tipo de ranura de clavija-

                                CAD
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                Días para enviar 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 12 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 12 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 12 Días o más 12 Días o más 10 Días o más
                                Especificaciones
                                • DOWEL
                                • SKD11
                                • PRESS-FIT
                                • SKD11
                                • POWDER HSS
                                • FLANGE
                                • SKD11
                                • POWDER HSS
                                • DOWEL
                                • SKD11
                                • PRESS-FIT
                                • SKD11
                                • POWDER HSS
                                • FLANGE
                                • SKD11
                                • FLANGE
                                • SKD11
                                • POWDER HSS
                                • PRESS-FIT
                                • SKD11
                                • POWDER HSS
                                • FLANGE
                                • SKD11
                                • POWDER HSS
                                • PRESS-FIT
                                • SKD11
                                • FLANGE
                                • SKD11
                                • PRESS-FIT
                                • SKD11
                                • PRESS-FIT
                                • SKD11
                                • FLANGE
                                • SKD11
                                • DOWEL
                                • SKD11
                                FormaFijación de espigasRectoTipo de cabezaFijación de espigasRectoTipo de cabezaTipo de cabezaRectoTipo de cabezaRectoTipo de cabezaRectoRectoTipo de cabezaFijación de espigas
                                Forma de la puntaRectangular con radioRectangular con radioRectangular con radioRectangular con radioRectangular con radioRectangular con radioRectangular con radioRectangular con radioRectangular con radioRectangular con radioRectangular con radioRectangular con radioRectangular con radioRectangular con radioRectangular con radio
                                Forma interiorRegular / EconomíaRegularRegularRegularEconomíaRegularEconomíaAngular (alivio cónico)Angular (alivio cónico)RegularRegularRegularRegularRegularEconomía
                                Retención de chatarraNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
                                Mecanizado para evitar la obstrucción de chatarraNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
                                MaterialEquivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)-

                                Cargando…

                                1. 1

                                Categorías relacionadas con Matriz de Punzon