(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Matriz de Punzon(Forma de la punta:Redondo)

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 10 día o menos
  • 12 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Forma
Forma de la punta
Forma interior
Retención de chatarra
Mecanizado para evitar la obstrucción de chatarra
Material

    Troquel matriz - con cabeza- tipo regular -

      Troquel matriz - recto- tipo regular -

        Troquel matriz - tipo de ranura de perno -

          Troquel matriz - rectos- tipo económico -

            Troquel matriz - con cabeza- tipo económico -

              Troqueles matriz angulado - tipo con cabeza -

                Troqueles matriz de tamaño configurable - tipo con cabeza -

                  Matriz Tipo Agujero Profundo -Con Cabeza-

                    Troqueles matriz de longitud completa configurable - tipo con cabeza -

                      Troqueles matriz angulado - tipo recto -

                        Troqueles de matriz configurables de longitud completa - Tipo recto -

                          Troquel matriz inclinable - ranura de perno -

                            Troqueles matriz de tamaño configurable - tipo recto -

                              Troqueles de botón para endurecimiento por llama -Tipo de ranura de clavija-

                                Matriz Tipo Agujero Profundo -Recto-

                                Marca

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                Series de productos

                                Troquel matriz - con cabeza- tipo regular -

                                Troquel matriz - recto- tipo regular -

                                Troquel matriz - tipo de ranura de perno -

                                Troquel matriz - rectos- tipo económico -

                                Troquel matriz - con cabeza- tipo económico -

                                Troqueles matriz angulado - tipo con cabeza -

                                Troqueles matriz de tamaño configurable - tipo con cabeza -

                                Matriz Tipo Agujero Profundo -Con Cabeza-

                                Troqueles matriz de longitud completa configurable - tipo con cabeza -

                                Troqueles matriz angulado - tipo recto -

                                Troqueles de matriz configurables de longitud completa - Tipo recto -

                                Troquel matriz inclinable - ranura de perno -

                                Troqueles matriz de tamaño configurable - tipo recto -

                                Troqueles de botón para endurecimiento por llama -Tipo de ranura de clavija-

                                Matriz Tipo Agujero Profundo -Recto-

                                CAD
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                Días para enviar 7 Días o más 7 Días o más 7 Días o más 7 Días o más 7 Días o más 8 Días o más 12 Días o más 7 Días o más 12 Días o más 8 Días o más 12 Días o más 7 Días o más 12 Días o más 10 Días o más 7 Días o más
                                Especificaciones
                                • FLANGE
                                • SKD11
                                • POWDER HSS
                                • PRESS-FIT
                                • SKD11
                                • POWDER HSS
                                • DOWEL
                                • SKD11
                                • PRESS-FIT
                                • SKD11
                                • POWDER HSS
                                • FLANGE
                                • SKD11
                                • POWDER HSS
                                • FLANGE
                                • SKD11
                                • POWDER HSS
                                • FLANGE
                                • SKD11
                                • FLANGE
                                • SKD11
                                • FLANGE
                                • SKD11
                                • PRESS-FIT
                                • SKD11
                                • POWDER HSS
                                • PRESS-FIT
                                • SKD11
                                • DOWEL
                                • SKD11
                                • PRESS-FIT
                                • SKD11
                                • DOWEL
                                • SKD11
                                • PRESS-FIT
                                • SKD11
                                FormaTipo de cabezaRectoFijación de espigasRectoTipo de cabezaTipo de cabezaTipo de cabezaTipo de cabezaTipo de cabezaRectoRectoFijación de espigasRectoFijación de espigasRecto
                                Forma de la puntaRedondoRedondoRedondoRedondoRedondoRedondoRedondoRedondoRedondoRedondoRedondoRedondoRedondoRedondoRedondo
                                Forma interiorRegularRegularRegular / EconomíaEconomíaEconomíaAngular (alivio cónico)RegularRegularRegularAngular (alivio cónico)RegularRegularRegularEconomíaRegular
                                Retención de chatarraNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
                                Mecanizado para evitar la obstrucción de chatarraNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
                                MaterialEquivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)-Equivalente a SKD11 (D2)

                                Cargando…

                                1. 1

                                Categorías relacionadas con Matriz de Punzon