(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Matriz de Punzon(Forma interior:Economía)

Días para enviar
  • Todos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 12 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Forma
Forma de la punta
Forma interior
Retención de chatarra
Mecanizado para evitar la obstrucción de chatarra
Material

    Troquel matriz - tipo de ranura de perno -

      Troquel matriz - con cabeza- tipo económico -

        Troquel matriz - rectos- tipo económico -

          Troqueles de botón para endurecimiento por llama -Tipo de ranura de clavija-

          Marca

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          Series de productos

          Troquel matriz - tipo de ranura de perno -

          Troquel matriz - con cabeza- tipo económico -

          Troquel matriz - rectos- tipo económico -

          Troqueles de botón para endurecimiento por llama -Tipo de ranura de clavija-

          CAD
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          Días para enviar 9 Días o más 9 Días o más 9 Días o más 10 Días o más
          Especificaciones
          • DOWEL
          • SKD11
          • FLANGE
          • SKD11
          • POWDER HSS
          • PRESS-FIT
          • SKD11
          • POWDER HSS
          • DOWEL
          • SKD11
          FormaFijación de espigasTipo de cabezaRectoFijación de espigas
          Forma de la puntaRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos
          Forma interiorEconomíaEconomíaEconomíaEconomía
          Retención de chatarraNingunoNingunoNingunoNinguno
          Mecanizado para evitar la obstrucción de chatarraNingunoNingunoNingunoNinguno
          MaterialEquivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)-

          Cargando…

          1. 1

          Categorías relacionadas con Matriz de Punzon