(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones Piloto Rectos para Planchas Separador(Tratamiento de superficies:Lapeado)

Días para enviar
  • Todos
  • 8 día o menos
  • 10 día o menos
  • 15 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Tipo de vástago
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Placa de montaje
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones de piloto rectos para la fijación a placas de pelado Normal, lapeado, revestimiento de TiCN

      Punzones de piloto rectos para la fijación a placas de separador Punta R y conicidad Tipo combinado, Menos tolerancia de cabeza, Normal, Lapeado, Recubrimiento de TiCN

      Marca

      MISUMI

      MISUMI

      Series de productos

      Punzones de piloto rectos para la fijación a placas de pelado Normal, lapeado, revestimiento de TiCN

      Punzones de piloto rectos para la fijación a placas de separador Punta R y conicidad Tipo combinado, Menos tolerancia de cabeza, Normal, Lapeado, Recubrimiento de TiCN

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      Días para enviar 8 Días o más 8 Días o más
      Especificaciones
      • FLANGE
      • SKH51
      • POWDER HSS
      • TiCN
      • FLANGE
      • SKH51
      • SKD11
      • POWDER HSS
      • TiCN
      Tipo de vástagoEstándarRecto
      Forma de la puntaConsejo R / Punta cónica / Ángulo de punta afiladaConsejo R y cono
      MaterialEquivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)
      Tratamiento de superficiesLapeadoLapeado
      Placa de montajePlato separadorPlato separador
      Forma de vástago (parte de montaje)EstándarEstándar

      Cargando…

      1. 1

      Categorías relacionadas con Punzones Piloto Rectos para Planchas Separador