(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones Piloto Rectos para Planchas Separador(Tipo de vástago:Recto)

Días para enviar
  • Todos
  • 10 día o menos
  • 15 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Tipo de vástago
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Placa de montaje
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones de piloto rectos para la fijación a placas de separador Punta R y conicidad Tipo combinado, Menos tolerancia de cabeza, Normal, Lapeado, Recubrimiento de TiCN

    • Producto Nuevo

    Punzones de piloto rectos para la fijación a placas de separador Punta R y cono combinados · Menos tolerancia de cabeza · Recubrimiento de TiCN · Recubrimiento DLC

      Punzones de piloto rectos para la fijación a placas de separación, revestimiento DLC

      Marca

      MISUMI

      MISUMI

      MISUMI

      Series de productos

      Punzones de piloto rectos para la fijación a placas de separador Punta R y conicidad Tipo combinado, Menos tolerancia de cabeza, Normal, Lapeado, Recubrimiento de TiCN

      Punzones de piloto rectos para la fijación a placas de separador Punta R y cono combinados · Menos tolerancia de cabeza · Recubrimiento de TiCN · Recubrimiento DLC

      Punzones de piloto rectos para la fijación a placas de separación, revestimiento DLC

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      Días para enviar 10 Días o más 10 Días o más 15 Días o más
      Especificaciones
      • FLANGE
      • SKH51
      • SKD11
      • POWDER HSS
      • TiCN
      • FLANGE
      • SKH51
      • POWDER HSS
      • DLC
      • FLANGE
      • SKH51
      • POWDER HSS
      • DLC
      Tipo de vástagoRectoRectoRecto
      Forma de la puntaConsejo R y conoConsejo R y conoConsejo R / Punta cónica / Ángulo de punta afilada
      MaterialEquivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)
      Tratamiento de superficiesNinguno / LapeadoRecubrimiento de TiCN (XCN) / Recubrimiento de DLC (XCD)Recubrimiento de DLC (XCD)
      Placa de montajePlato separadorPlato separadorPlato separador
      Forma de vástago (parte de montaje)EstándarEstándarEstándar

      Cargando…

      1. 1

      Categorías relacionadas con Punzones Piloto Rectos para Planchas Separador