(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones Piloto Para Fijar A Placas Separadoras(Placa de montaje:Plato separador)

Días para enviar
  • Todos
  • 8 día o menos
  • 10 día o menos
  • 15 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Tipo de vástago
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Placa de montaje
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones Piloto para Fijar a Placas de Separador Recubrimiento de TiCN

      Punzones Piloto para Fijar en Placas de Separador Normal

        Punzones de piloto en forma de fijación a placas de separación

          Punzones de piloto para la fijación a placas de separación Punta R y conicidad Tipo combinado, Menos tolerancia de cabeza, Normal, Lapeado

            Punzones piloto para la fijación a placas de separación Punta R y cono combinados, menos tolerancia de la cabeza, recubrimiento TiCN, recubrimiento HW, recubrimiento DLC, recubrimiento NW

              Punzones Piloto para Fijar a Placas de Separador Recubrimiento HW

                Punzones piloto para la fijación a placas de stripper DLC Coating

                  Punzones Piloto para Fijar a Placas de Separador Recubrimiento NW

                    Punzones de piloto para la fijación a lapeado de placas de stripper

                    Marca

                    MISUMI

                    MISUMI

                    MISUMI

                    MISUMI

                    MISUMI

                    MISUMI

                    MISUMI

                    MISUMI

                    MISUMI

                    Series de productos

                    Punzones Piloto para Fijar a Placas de Separador Recubrimiento de TiCN

                    Punzones Piloto para Fijar en Placas de Separador Normal

                    Punzones de piloto en forma de fijación a placas de separación

                    Punzones de piloto para la fijación a placas de separación Punta R y conicidad Tipo combinado, Menos tolerancia de cabeza, Normal, Lapeado

                    Punzones piloto para la fijación a placas de separación Punta R y cono combinados, menos tolerancia de la cabeza, recubrimiento TiCN, recubrimiento HW, recubrimiento DLC, recubrimiento NW

                    Punzones Piloto para Fijar a Placas de Separador Recubrimiento HW

                    Punzones piloto para la fijación a placas de stripper DLC Coating

                    Punzones Piloto para Fijar a Placas de Separador Recubrimiento NW

                    Punzones de piloto para la fijación a lapeado de placas de stripper

                    CAD
                    • 2D / 3D
                    • 2D / 3D
                    • 2D / 3D
                    • 2D / 3D
                    • 2D / 3D
                    • 2D / 3D
                    • 2D / 3D
                    • 2D / 3D
                    • 2D / 3D
                    Días para enviar 10 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 10 Días o más 10 Días o más 15 Días o más 15 Días o más 8 Días o más
                    Especificaciones
                    • FLANGE
                    • SKH51
                    • POWDER HSS
                    • TiCN
                    • FLANGE
                    • SKH51
                    • SKD11
                    • POWDER HSS
                    • FLANGE
                    • SKD11
                    • FLANGE
                    • SKH51
                    • SKD11
                    • POWDER HSS
                    • FLANGE
                    • SKH51
                    • POWDER HSS
                    • TiCN
                    • HW
                    • DLC
                    • FLANGE
                    • SKH51
                    • POWDER HSS
                    • HW
                    • FLANGE
                    • SKH51
                    • POWDER HSS
                    • DLC
                    • FLANGE
                    • SKH51
                    • POWDER HSS
                    • FLANGE
                    • SKH51
                    • SKD11
                    • POWDER HSS
                    Tipo de vástagoEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándar
                    Forma de la puntaConsejo R / Punta cónica / Ángulo de punta afiladaConsejo R / Punta cónica / Ángulo de punta afiladaDeformación de punta cónicaConsejo R y conoConsejo R y conoConsejo R / Punta cónica / Ángulo de punta afiladaConsejo R / Punta cónica / Ángulo de punta afiladaConsejo R / Punta cónica / Ángulo de punta afiladaConsejo R / Punta cónica / Ángulo de punta afilada
                    MaterialEquivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)
                    Tratamiento de superficiesRecubrimiento de TiCN (XCN)NingunoNingunoNinguno / LapeadoRecubrimiento de TiCN (XCN) / Recubrimiento HW / DLC + WPC / Recubrimiento de DLC (XCD)Recubrimiento HWRecubrimiento de DLC (XCD)DLC + WPCLapeado
                    Placa de montajePlato separadorPlato separadorPlato separadorPlato separadorPlato separadorPlato separadorPlato separadorPlato separadorPlato separador
                    Forma de vástago (parte de montaje)EstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándar

                    Cargando…

                    1. 1

                    Categorías relacionadas con Punzones Piloto Para Fijar A Placas Separadoras