(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones Piloto Para Fijar A Placas Separadoras(Forma de la punta:Consejo R y cono)

Días para enviar
  • Todos
  • 8 día o menos
  • 10 día o menos
  • 15 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Tipo de vástago
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Placa de montaje
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones de piloto para la fijación a placas de separación Punta R y conicidad Tipo combinado, Menos tolerancia de cabeza, Normal, Lapeado

      Punzones piloto para la fijación a placas de separación Punta R y cono combinados, menos tolerancia de la cabeza, recubrimiento TiCN, recubrimiento HW, recubrimiento DLC, recubrimiento NW

      Marca

      MISUMI

      MISUMI

      Series de productos

      Punzones de piloto para la fijación a placas de separación Punta R y conicidad Tipo combinado, Menos tolerancia de cabeza, Normal, Lapeado

      Punzones piloto para la fijación a placas de separación Punta R y cono combinados, menos tolerancia de la cabeza, recubrimiento TiCN, recubrimiento HW, recubrimiento DLC, recubrimiento NW

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      Días para enviar 8 Días o más 10 Días o más
      Especificaciones
      • FLANGE
      • SKH51
      • SKD11
      • POWDER HSS
      • FLANGE
      • SKH51
      • POWDER HSS
      • TiCN
      • HW
      • DLC
      Tipo de vástagoEstándarEstándar
      Forma de la puntaConsejo R y conoConsejo R y cono
      MaterialEquivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)
      Tratamiento de superficiesNinguno / LapeadoRecubrimiento de TiCN (XCN) / Recubrimiento HW / DLC + WPC / Recubrimiento de DLC (XCD)
      Placa de montajePlato separadorPlato separador
      Forma de vástago (parte de montaje)EstándarEstándar

      Cargando…

      1. 1

      Categorías relacionadas con Punzones Piloto Para Fijar A Placas Separadoras