(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 22/2 el día a 5:00 pm el día 23/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Punzones piloto con orificios de clavija de localización(Material:Equivalente a SKD11 (D2))

Días para enviar
  • Todos
  • 10 día o menos
  • 15 día o menos
  1. 1
  • Punzones Piloto con Agujeros de Colocación Recubrimiento de TiCN

    Punzones Piloto con Agujeros de Colocación Recubrimiento de TiCN

    MISUMI

    · Tipo de vástago: Estándar· Material: Equivalente a SKD11 (D2)· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de TiCN (XCN)· Placa de montaje: Placa perforadora· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización

    • FLANGE
    • SKD11
    • TiCN
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 10 Días o más
  • Punzones piloto Tipo configurable, Normal

    Punzones piloto Tipo configurable, Normal

    MISUMI

    · Tipo de vástago: Estándar· Forma de la punta: punta cónica· Material: Equivalente a SKD11 (D2)· Placa de montaje: Placa perforadora· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización

    • FLANGE
    • SKD11
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 10 Días o más
  • Punzones Pilotos con Orificios de Espiga de Localización Normal

    Punzones Pilotos con Orificios de Espiga de Localización Normal

    MISUMI

    · Tipo de vástago: Estándar· Material: Equivalente a SKD11 (D2)· Placa de montaje: Placa perforadora· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5

    • FLANGE
    • SKD11
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 10 Días o más
  • Punzones de piloto con ubicación de agujeros de pasador Recubrimiento HW

    Punzones de piloto con ubicación de agujeros de pasador Recubrimiento HW

    MISUMI

    · Tipo de vástago: Estándar· Material: Equivalente a SKD11 (D2)· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de alta calidad· Placa de montaje: Placa perforadora· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización

    • FLANGE
    • SKD11
    • HW
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 10 Días o más
  • Punzones Piloto con Agujeros de Colocación Tratamiento Dicoat

    Punzones Piloto con Agujeros de Colocación Tratamiento Dicoat

    MISUMI

    · Tipo de vástago: Estándar· Material: Equivalente a SKD11 (D2)· Tratamiento de superficies: Dicoat· Placa de montaje: Placa perforadora· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización

    • FLANGE
    • SKD11
    • DICOAT
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 10 Días o más
  • Punzones Piloto con Recubrimiento DLC de Orificios de Espigas de Localización

    Punzones Piloto con Recubrimiento DLC de Orificios de Espigas de Localización

    MISUMI

    · Tipo de vástago: Estándar· Material: Equivalente a SKD11 (D2)· Tratamiento de superficies: Recubrimiento DLC (XCD)· Placa de montaje: Placa perforadora· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización

    • FLANGE
    • SKD11
    • DLC
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 15 Días o más
  • Punzones piloto con ubicación de agujeros de pasador Recubrimiento NW

    Punzones piloto con ubicación de agujeros de pasador Recubrimiento NW

    MISUMI

    · Tipo de vástago: Estándar· Material: Equivalente a SKD11 (D2)· Tratamiento de superficies: DLC + WPC· Placa de montaje: Placa perforadora· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización

    • FLANGE
    • SKD11
    • WPC
    • DLC
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 15 Días o más
  • Punzones piloto Tipo configurable, tratamiento Dicoat

    Punzones piloto Tipo configurable, tratamiento Dicoat

    MISUMI

    · Tipo de vástago: Estándar· Forma de la punta: punta cónica· Material: Equivalente a SKD11 (D2)· Tratamiento de superficies: Dicoat· Placa de montaje: Placa perforadora

    • FLANGE
    • SKD11
    • DICOAT
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Categorías relacionadas con Punzones piloto con orificios de clavija de localización