(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 22/2 el día a 5:00 pm el día 23/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Punzones piloto con orificios de clavija de localización(Material:Equivalente a SKD11 (D2))

Días para enviar
  • Todos
  • 10 día o menos
  • 15 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Tipo de vástago
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Placa de montaje
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones Piloto con Agujeros de Colocación Recubrimiento de TiCN

      Punzones piloto Tipo configurable, Normal

        Punzones Pilotos con Orificios de Espiga de Localización Normal

          Punzones de piloto con ubicación de agujeros de pasador Recubrimiento HW

            Punzones Piloto con Agujeros de Colocación Tratamiento Dicoat

              Punzones Piloto con Recubrimiento DLC de Orificios de Espigas de Localización

                Punzones piloto con ubicación de agujeros de pasador Recubrimiento NW

                  Punzones piloto Tipo configurable, tratamiento Dicoat

                  Marca

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  Series de productos

                  Punzones Piloto con Agujeros de Colocación Recubrimiento de TiCN

                  Punzones piloto Tipo configurable, Normal

                  Punzones Pilotos con Orificios de Espiga de Localización Normal

                  Punzones de piloto con ubicación de agujeros de pasador Recubrimiento HW

                  Punzones Piloto con Agujeros de Colocación Tratamiento Dicoat

                  Punzones Piloto con Recubrimiento DLC de Orificios de Espigas de Localización

                  Punzones piloto con ubicación de agujeros de pasador Recubrimiento NW

                  Punzones piloto Tipo configurable, tratamiento Dicoat

                  CAD
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  Días para enviar 10 Días o más 10 Días o más 10 Días o más 10 Días o más 10 Días o más 15 Días o más 15 Días o más 10 Días o más
                  Especificaciones
                  • FLANGE
                  • SKD11
                  • TiCN
                  • FLANGE
                  • SKD11
                  • FLANGE
                  • SKD11
                  • FLANGE
                  • SKD11
                  • HW
                  • FLANGE
                  • SKD11
                  • DICOAT
                  • FLANGE
                  • SKD11
                  • DLC
                  • FLANGE
                  • SKD11
                  • WPC
                  • DLC
                  • FLANGE
                  • SKD11
                  • DICOAT
                  Tipo de vástagoEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándar
                  Forma de la puntaConsejo R / Punta cónica / Ángulo de punta afiladaPunta cónicaConsejo R / Punta cónica / Ángulo de punta afiladaConsejo R / Punta cónica / Ángulo de punta afiladaConsejo R / Punta cónicaConsejo R / Punta cónica / Ángulo de punta afiladaConsejo R / Punta cónica / Ángulo de punta afiladaPunta cónica
                  MaterialEquivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)
                  Tratamiento de superficiesRecubrimiento de TiCN (XCN)NingunoNingunoRecubrimiento HWDicoatRecubrimiento de DLC (XCD)DLC + WPCDicoat
                  Placa de montajePlaca de perforaciónPlaca de perforaciónPlaca de perforaciónPlaca de perforaciónPlaca de perforaciónPlaca de perforaciónPlaca de perforaciónPlaca de perforación
                  Forma de vástago (parte de montaje)Con agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localización

                  Cargando…

                  1. 1

                  Categorías relacionadas con Punzones piloto con orificios de clavija de localización