(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Punzones Piloto con Agujeros de Colocación Recubrimiento de TiCN
MISUMI
· Tipo de vástago: Estándar· Material: Equivalente a SKD11 (D2)· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de TiCN (XCN)· Placa de montaje: Placa perforadora· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Punzones Pilotos con Orificios de Espiga de Localización Normal
MISUMI
· Tipo de vástago: Estándar· Material: Equivalente a SKD11 (D2)· Placa de montaje: Placa perforadora· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Punzones de piloto con ubicación de agujeros de pasador Recubrimiento HW
MISUMI
· Tipo de vástago: Estándar· Material: Equivalente a SKD11 (D2)· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de alta calidad· Placa de montaje: Placa perforadora· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Punzones Piloto con Recubrimiento DLC de Orificios de Espigas de Localización
MISUMI
· Tipo de vástago: Estándar· Material: Equivalente a SKD11 (D2)· Tratamiento de superficies: Recubrimiento DLC (XCD)· Placa de montaje: Placa perforadora· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
Punzones piloto con ubicación de agujeros de pasador Recubrimiento NW
MISUMI
· Tipo de vástago: Estándar· Material: Equivalente a SKD11 (D2)· Tratamiento de superficies: DLC + WPC· Placa de montaje: Placa perforadora· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente