(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones piloto(Forma de la punta:Punta cónica)

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 10 día o menos
  • 15 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Tipo de vástago
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Placa de montaje
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones Pilotos Recubrimiento HW

      Punzones Pilotos Recubrimiento NW

        Pilot Punches DLC Revestimiento

          Punzones piloto

            Punzonadoras piloto Tratamiento Dicoat

              Punzones Pilot Recubrimiento TiCN

                Golpes Pilotos Lapeado

                Marca

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                Series de productos

                Punzones Pilotos Recubrimiento HW

                Punzones Pilotos Recubrimiento NW

                Pilot Punches DLC Revestimiento

                Punzones piloto

                Punzonadoras piloto Tratamiento Dicoat

                Punzones Pilot Recubrimiento TiCN

                Golpes Pilotos Lapeado

                CAD
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                Días para enviar 10 Días o más 15 Días o más 15 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más
                Especificaciones
                • FLANGE
                • SKH51
                • POWDER HSS
                • HW
                • FLANGE
                • SKH51
                • POWDER HSS
                • FLANGE
                • SKH51
                • POWDER HSS
                • DLC
                • FLANGE
                • SKH51
                • SKD11
                • POWDER HSS
                • FLANGE
                • SKD11
                • POWDER HSS
                • DICOAT
                • FLANGE
                • SKH51
                • POWDER HSS
                • TiCN
                • FLANGE
                • SKH51
                • SKD11
                • POWDER HSS
                Tipo de vástagoEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándar
                Forma de la puntaPunta cónicaPunta cónicaPunta cónicaPunta cónicaPunta cónicaPunta cónicaPunta cónica
                MaterialEquivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)
                Tratamiento de superficiesRecubrimiento HWDLC + WPCRecubrimiento de DLC (XCD)NingunoDicoatRecubrimiento de TiCN (XCN)Lapeado
                Placa de montajePlaca de perforaciónPlaca de perforaciónPlaca de perforaciónPlaca de perforaciónPlaca de perforaciónPlaca de perforaciónPlaca de perforación
                Forma de vástago (parte de montaje)EstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándar

                Cargando…

                1. 1

                Categorías relacionadas con Punzones piloto