(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
MISUMI
· Tipo de vástago: Blanco
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Punzones sin procesar para cargas pesadas
MISUMI
· Punzón de carga pesada
· Tipo de vástago: Blanco
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 8
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
MISUMI
· Tipo de vástago: Blanco
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con roscado interno
· Especificación: Toque tipo estándar
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Punzones sin procesar para cargas pesadas, con orificios para Pines
MISUMI
· Punzón de carga pesada
· Tipo de vástago: Blanco
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización
· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5
· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 8
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
MISUMI
· Tipo de vástago: Blanco
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 5
· Especificación: Tipo pasador de gran diámetro
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Punzones sin procesar Jector para cargas pesadas
MISUMI
· Punzón de carga pesada
· Tipo de vástago: Blanco
· Material: Equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad)
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 8
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Golpes de carga pesada |
Tipo de vástago |
Jector |
Material |
Tratamiento de superficies |
Forma de vástago (parte de montaje) |
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Punzones sin procesar para cargas pesadas, con orificios para Pines | |||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
Días para enviar | 7 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más |
Especificaciones |
|
|
|
|
|
|
Golpes de carga pesada | Ninguno | Sí | Ninguno | Sí | Ninguno | Sí |
Tipo de vástago | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco |
Jector | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Tipo estándar / Tipo de resorte reforzado | Tipo estándar / Tipo de resorte y pasador reforzado |
Material | Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) |
Tratamiento de superficies | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Forma de vástago (parte de montaje) | Estándar | Estándar | Roscado interno | Con agujero de espiga de localización | Estándar | Estándar |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente