(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones huecos(Jector:Tipo estándar)

Días para enviar
  • Todos
  • 9 día o menos
  1. 1
  • Punzones sin procesar Jector

    Punzones sin procesar Jector

    MISUMI

    · Tipo de vástago: Blanco· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 5· Especificación: Tipo pasador de gran diámetro

    • FLANGE
    • SKH51
    • SKD11
    • POWDER HSS
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Punzones huecos Jector con anclajes de ubicación

    Punzones huecos Jector con anclajes de ubicación

    MISUMI

    · Tipo de vástago: Blanco· Material: Equivalente a SKD11 (D2)· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 5

    • FLANGE
    • SKD11
    • POWDER HSS
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Punzones sin procesar Jector para cargas pesadas

    Punzones sin procesar Jector para cargas pesadas

    MISUMI

    · Punzón de carga pesada· Tipo de vástago: Blanco· Material: Equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad)· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 8

    • FLANGE
    • SKD11
    • POWDER HSS
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Punzones Tipo Jector sin Procesar

    Punzones Tipo Jector sin Procesar

    MISUMI

    · Tipo de vástago: Blanco· Jector: Tipo estándar· Material: Equivalente a SKD11 (D2)· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con roscado interno· Especificación: Toque tipo estándar

    • BOLT
    • POWDER HSS
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Punzones Jector sin proceso para carga pesada con orificio para pasadores

    Punzones Jector sin proceso para carga pesada con orificio para pasadores

    MISUMI

    · Punzón de carga pesada· Tipo de vástago: Blanco· Material: equivalente SKH51 (M2)· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5

    • FLANGE
    • SKH51
    • POWDER HSS
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Categorías relacionadas con Punzones huecos