(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Punzones Jector para cargas pesadas con recubrimiento de agujeros de pasador HW
MISUMI
· Punzón de carga pesada
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Material: equivalente SKH51 (M2)
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de alta calidad
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Punzones para carga pesada, con orificios para Pines Jector normales- tipo pin de resorte reforzados
MISUMI
· Punzón de carga pesada
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Material: equivalente SKH51 (M2)
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización
· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Punzones para cargas pesadas con recubrimiento RW de agujeros de espiga
MISUMI
· Punzón de carga pesada
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Tratamiento de superficies: abrigo RW
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización
· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Punzones para cargas pesadas con agujeros de pasador Recubrimiento HW
MISUMI
· Punzón de carga pesada
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de alta calidad
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización
· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Punzones para carga pesada, con orificios para Pines con revestimiento de TiCN
MISUMI
· Punzón de carga pesada
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de TiCN (XCN)
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización
· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
MISUMI
· Punzón de carga pesada
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Material: equivalente SKH51 (M2)
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de TiCN (XCN)
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Punzones para carga pesada, con orificios para clavija
MISUMI
· Punzón de carga pesada
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización
· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5
· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 8
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Punzonadoras Jector para cargas pesadas con recubrimiento RW de agujeros de espiga
MISUMI
· Punzón de carga pesada
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Material: equivalente SKH51 (M2)
· Tratamiento de superficies: abrigo RW
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Punzones para cargas pesadas con orificios de espiga Tratamiento WPC
MISUMI
· Punzón de carga pesada
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Tratamiento de superficies: WPC
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización
· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Jector perfora para cargas pesadas con orificios de espiga Tratamiento WPC
MISUMI
· Punzón de carga pesada
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Material: equivalente SKH51 (M2)
· Tratamiento de superficies: WPC
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Golpes de carga pesada |
Tipo de vástago |
Jector |
Forma de la punta |
Material |
Tratamiento de superficies |
Forma de vástago (parte de montaje) |
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Punzones Jector para cargas pesadas con recubrimiento de agujeros de pasador HW | Punzones para carga pesada, con orificios para Pines Jector normales- tipo pin de resorte reforzados | Punzones para cargas pesadas con recubrimiento RW de agujeros de espiga | Punzones para cargas pesadas con agujeros de pasador Recubrimiento HW | Punzones para carga pesada, con orificios para Pines con revestimiento de TiCN | Punzonadoras Jector para cargas pesadas con recubrimiento RW de agujeros de espiga | Punzones para cargas pesadas con orificios de espiga Tratamiento WPC | Jector perfora para cargas pesadas con orificios de espiga Tratamiento WPC | ||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Días para enviar | 9 Días o más | 7 Días o más | 11 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 7 Días o más | 11 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más |
Especificaciones |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Golpes de carga pesada | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Tipo de vástago | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso |
Jector | Tipo estándar / Tipo de resorte y pasador reforzado | Tipo estándar / Tipo de resorte y pasador reforzado | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Tipo estándar / Tipo de resorte y pasador reforzado | Ninguno | Tipo estándar / Tipo de resorte y pasador reforzado | Ninguno | Tipo estándar / Tipo de resorte y pasador reforzado |
Forma de la punta | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos |
Material | Equivalente a SKH51 (M2) | Equivalente a SKH51 (M2) | Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKH51 (M2) | Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKH51 (M2) | Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKH51 (M2) |
Tratamiento de superficies | Recubrimiento HW | Ninguno | Revestimiento RW | Recubrimiento HW | Recubrimiento de TiCN (XCN) | Recubrimiento de TiCN (XCN) | Ninguno | Revestimiento RW | WPC | WPC |
Forma de vástago (parte de montaje) | Con agujero de espiga de localización | Con agujero de espiga de localización | Con agujero de espiga de localización | Con agujero de espiga de localización | Con agujero de espiga de localización | Con agujero de espiga de localización | Con agujero de espiga de localización | Con agujero de espiga de localización | Con agujero de espiga de localización | Con agujero de espiga de localización |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente