(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones para carga pesada, con orificios para Pines(Tratamiento de superficies:Recubrimiento de TiCN (XCN))

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 11 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Golpes de carga pesada
Tipo de vástago
Jector
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones para carga pesada, con orificios para Pines Jector con revestimiento de TiCN tipo reforzados pin de resorte reforzado

      Punzones para carga pesada, con orificios para Pines con revestimiento de TiCN

      Marca

      MISUMI

      MISUMI

      Series de productos

      Punzones para carga pesada, con orificios para Pines Jector con revestimiento de TiCN tipo reforzados pin de resorte reforzado

      Punzones para carga pesada, con orificios para Pines con revestimiento de TiCN

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      Días para enviar 9 Días o más 9 Días o más
      Especificaciones
      • FLANGE
      • SKH51
      • TiCN
      • FLANGE
      • SKH51
      • POWDER HSS
      • TiCN
      Golpes de carga pesada
      Tipo de vástagoDe un solo pasoDe un solo paso
      JectorTipo estándar / Tipo de resorte y pasador reforzadoNinguno
      Forma de la puntaRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos
      MaterialEquivalente a SKH51 (M2)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)
      Tratamiento de superficiesRecubrimiento de TiCN (XCN)Recubrimiento de TiCN (XCN)
      Forma de vástago (parte de montaje)Con agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localización

      Cargando…

      1. 1

      Categorías relacionadas con Punzones para carga pesada, con orificios para Pines