(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Punzones para carga pesada, con orificios para Pines(Forma de la punta:Rectangular con radio)

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 11 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Golpes de carga pesada
Tipo de vástago
Jector
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones Jector para cargas pesadas con recubrimiento de agujeros de pasador HW

      Punzones para carga pesada, con orificios para Pines Jector normales- tipo pin de resorte reforzados

        Punzones para cargas pesadas con recubrimiento RW de agujeros de espiga

          Punzones para cargas pesadas con agujeros de pasador Recubrimiento HW

            Punzones para carga pesada, con orificios para Pines con revestimiento de TiCN

              Punzones para carga pesada, con orificios para Pines Jector con revestimiento de TiCN tipo reforzados pin de resorte reforzado

                Punzonadoras Jector para cargas pesadas con recubrimiento RW de agujeros de espiga

                  Punzones para carga pesada, con orificios para clavija

                    Punzones para cargas pesadas con orificios de espiga Tratamiento WPC

                      Jector perfora para cargas pesadas con orificios de espiga Tratamiento WPC

                      Marca

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      Series de productos

                      Punzones Jector para cargas pesadas con recubrimiento de agujeros de pasador HW

                      Punzones para carga pesada, con orificios para Pines Jector normales- tipo pin de resorte reforzados

                      Punzones para cargas pesadas con recubrimiento RW de agujeros de espiga

                      Punzones para cargas pesadas con agujeros de pasador Recubrimiento HW

                      Punzones para carga pesada, con orificios para Pines con revestimiento de TiCN

                      Punzones para carga pesada, con orificios para Pines Jector con revestimiento de TiCN tipo reforzados pin de resorte reforzado

                      Punzonadoras Jector para cargas pesadas con recubrimiento RW de agujeros de espiga

                      Punzones para carga pesada, con orificios para clavija

                      Punzones para cargas pesadas con orificios de espiga Tratamiento WPC

                      Jector perfora para cargas pesadas con orificios de espiga Tratamiento WPC

                      CAD
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      Días para enviar 10 Días o más 8 Días o más 11 Días o más 10 Días o más 10 Días o más 10 Días o más 11 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más
                      Especificaciones
                      • FLANGE
                      • SKH51
                      • HW
                      • FLANGE
                      • SKH51
                        • FLANGE
                        • SKH51
                        • POWDER HSS
                        • HW
                        • FLANGE
                        • SKH51
                        • POWDER HSS
                        • TiCN
                        • FLANGE
                        • SKH51
                        • TiCN
                          • FLANGE
                          • SKH51
                          • POWDER HSS
                          • FLANGE
                          • SKH51
                          • POWDER HSS
                          • WPC
                          • FLANGE
                          • SKH51
                          • WPC
                          Golpes de carga pesada
                          Tipo de vástagoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo paso
                          JectorTipo estándar / Tipo de resorte y pasador reforzadoTipo estándar / Tipo de resorte y pasador reforzadoNingunoNingunoNingunoTipo estándar / Tipo de resorte y pasador reforzadoTipo estándar / Tipo de resorte y pasador reforzadoNingunoNingunoTipo estándar / Tipo de resorte y pasador reforzado
                          Forma de la puntaRectangular con radioRectangular con radioRectangular con radioRectangular con radioRectangular con radioRectangular con radioRectangular con radioRectangular con radioRectangular con radioRectangular con radio
                          MaterialEquivalente a SKH51 (M2)Equivalente a SKH51 (M2)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2)Equivalente a SKH51 (M2)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2)
                          Tratamiento de superficiesRecubrimiento HWNingunoRevestimiento RWRecubrimiento HWRecubrimiento de TiCN (XCN)Recubrimiento de TiCN (XCN)Revestimiento RWNingunoWPCWPC
                          Forma de vástago (parte de montaje)Con agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localización

                          Cargando…

                          1. 1

                          Categorías relacionadas con Punzones para carga pesada, con orificios para Pines