(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Punzones para carga pesada, con orificios para Pines(Material:Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico))

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 11 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Golpes de carga pesada
Tipo de vástago
Jector
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones para cargas pesadas con recubrimiento RW de agujeros de espiga

      Punzones para cargas pesadas con agujeros de pasador Recubrimiento HW

        Punzones para carga pesada, con orificios para Pines con revestimiento de TiCN

          Punzones para carga pesada, con orificios para clavija

            Punzones para cargas pesadas con orificios de espiga Tratamiento WPC

            Marca

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            Series de productos

            Punzones para cargas pesadas con recubrimiento RW de agujeros de espiga

            Punzones para cargas pesadas con agujeros de pasador Recubrimiento HW

            Punzones para carga pesada, con orificios para Pines con revestimiento de TiCN

            Punzones para carga pesada, con orificios para clavija

            Punzones para cargas pesadas con orificios de espiga Tratamiento WPC

            CAD
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            Días para enviar 11 Días o más 9 Días o más 9 Días o más 7 Días o más 7 Días o más
            Especificaciones
              • FLANGE
              • SKH51
              • POWDER HSS
              • HW
              • FLANGE
              • SKH51
              • POWDER HSS
              • TiCN
              • FLANGE
              • SKH51
              • POWDER HSS
              • FLANGE
              • SKH51
              • POWDER HSS
              • WPC
              Golpes de carga pesada
              Tipo de vástagoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo paso
              JectorNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
              Forma de la puntaRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos
              MaterialEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)
              Tratamiento de superficiesRevestimiento RWRecubrimiento HWRecubrimiento de TiCN (XCN)NingunoWPC
              Forma de vástago (parte de montaje)Con agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localización

              Cargando…

              1. 1

              Categorías relacionadas con Punzones para carga pesada, con orificios para Pines