(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Punzones Jector para cargas pesadas con recubrimiento de agujeros de pasador HW
MISUMI
· Punzón de carga pesada· Tipo de vástago: de un solo paso· Material: equivalente SKH51 (M2)· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de alta calidad· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Punzones para carga pesada, con orificios para Pines Jector normales- tipo pin de resorte reforzados
MISUMI
· Punzón de carga pesada· Tipo de vástago: de un solo paso· Material: equivalente SKH51 (M2)· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
MISUMI
· Punzón de carga pesada· Tipo de vástago: de un solo paso· Material: equivalente SKH51 (M2)· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de TiCN (XCN)· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Punzonadoras Jector para cargas pesadas con recubrimiento RW de agujeros de espiga
MISUMI
· Punzón de carga pesada· Tipo de vástago: de un solo paso· Material: equivalente SKH51 (M2)· Tratamiento de superficies: abrigo RW· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Punzones para cargas pesadas con recubrimiento RW de agujeros de espiga
MISUMI
· Punzón de carga pesada· Tipo de vástago: de un solo paso· Tratamiento de superficies: abrigo RW· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Punzones para carga pesada, con orificios para Pines con revestimiento de TiCN
MISUMI
· Punzón de carga pesada· Tipo de vástago: de un solo paso· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de TiCN (XCN)· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Punzones para carga pesada, con orificios para clavija
MISUMI
· Punzón de carga pesada· Tipo de vástago: de un solo paso· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 8
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Jector perfora para cargas pesadas con orificios de espiga Tratamiento WPC
MISUMI
· Punzón de carga pesada· Tipo de vástago: de un solo paso· Material: equivalente SKH51 (M2)· Tratamiento de superficies: WPC· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Punzones para cargas pesadas con agujeros de pasador Recubrimiento HW
MISUMI
· Punzón de carga pesada· Tipo de vástago: de un solo paso· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de alta calidad· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Punzones para cargas pesadas con orificios de espiga Tratamiento WPC
MISUMI
· Punzón de carga pesada· Tipo de vástago: de un solo paso· Tratamiento de superficies: WPC· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente